UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków
0824638

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały (RAL 9010), opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TMF... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na tabliczki