XT 2,5-TWIN-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym
1462720

Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny