Zdalne systemy we/wy

Zdalne systemy we/wy

Systemy zdalne we/wy firmy Phoenix Contact o stopniu ochrony IP20 i IP65/67 nadają się do wszystkich popularnych systemów magistralnych i sieci. Sygnały wejściowe i wyjściowe można odbierać bezpośrednio w szafie sterowniczej lub w systemach i maszynach. Niezawodne przesyłanie danych i sygnałów, zoptymalizowane do różnych obszarów zastosowania. Dostępne są różne produkty o różnych właściwościach mechanicznych i funkcjach.

Go to Product Detail Page for item 2701237
AXL F AO8 XC 1F - Moduł analogowy
AXL F AO8 XC 1F - Moduł analogowy
2701237

Axioline F, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Korzyści

  • Szeroka oferta zdalnych systemów we/wy do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej
  • Łatwa integracja w systemach sterowania z plikami opisowymi
  • Elastyczne zastosowanie dzięki wysokiej różnorodności funkcji i różnym konstrukcjom
  • Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki niezawodności, także w bardzo niekorzystnych warunkach
  • Większa elastyczność i różnorodność funkcji dzięki komunikacji IO-Link

Nowe produkty

Axioline E – cyfrowe moduły I/O IO-Link IP65 / IP67, DIO8, DI8
Moduły we/wy do pomiaru temperatury dla zdalnego systemu we/wy Axioline P
Moduł we/wy do pomiaru temperatury dla zdalnego systemu we/wy Axioline F
Axioline Smart Element z portem szeregowym (RS-232/RS-485) i rozszerzonym zakresem funkcji
Moduł we/wy z dwoma wejściami licznikowymi dla systemu we/wy Axioline F
Axioline Smart Element – moduł wejść I/O dla sygnałów 48 V DC
Moduł we/wy IO-Link Axioline E do instalacji obiektowej
Pasywne moduły wejść analogowych z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu do zdalnego systemu we/wy Axioline P
Pasywne moduły wejść analogowych do zdalnego systemu we/wy Axioline F
AXL F PSRTD8 1F
Moduł we/wy IO-Link do instalacji obiektowej
Bramka magistrali dla Modbus/TCP
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Element – Wtykowe moduły we/wy analogowych

Moduł we/wy IO-Link do instalacji obiektowej

Podłączenie nawet ośmiu czujników cyfrowych

To urządzenie Axioline E można podłączyć do mastera IO-Link poprzez port IO-Link B. Umożliwia odbieranie i wysyłanie sygnałów cyfrowych przez IO-Link. Master IO-Link umożliwia korzystanie z urządzenia w różnych sieciach.

Najważniejsze cechy

  • Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
  • Port typu A
  • Specyfikacja IO-Link V1.1.3
  • Podłączenie maks. 8wejść lub 8 wejść lub wyjść za pomocą złączy M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
  • Stopień ochrony IP65 / IP67 / IP69
  • Diagnostyka poszczególnych kanałów
  • Szerokość 30 mm

Korzyści

  • Podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych w bezpośrednim pobliżu procesu w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Wysoka wydajność przy minimalnym okablowaniu
  • Szybka instalacja dzięki szybkozłączom M12 Push-Pull
  • Długa żywotność i wysoka dyspozycyjność systemu dzięki solidnej konstrukcji
  • Optymalna komunikacja do nowoczesnej automatyzacji

Moduły we/wy do pomiaru temperatury

Podłączenie czujnika rezystancyjnego temperatury

Nowe moduły RTD zostały zaprojektowane dla zdalnego systemu we/wy Axioline P o wysokiej dostępności. Są używane do rejestrowania sygnałów z rezystancyjnych czujników temperatury. Moduły obsługują wszystkie popularne czujniki platynowe i niklowe.

Najważniejsze cechy

  • 8 analogowych kanałów wejściowych do podłączenia termometrów rezystancyjnych (RTD)
  • Wejścia liniowe do 10 kΩ
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
  • Moduły we/wy z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
  • Wejścia iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne
  • Podłączanie czujników w technice 2-przewodowej, 3-przewodowej lub 4-przewodowej

Korzyści

  • Spełnia wymagania każdej aplikacji z podłączeniem wszystkich popularnych RTD i liniowych wejść rezystorowych
  • Elastyczność zastosowań i większe odległości czujników dzięki zastosowaniu techniki 2-, 3- i 4-przewodowej
  • Wysoka niezawodność i dostępność dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur i możliwości podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu

Moduł we/wy do pomiaru temperatury

Podłączenie czujnika rezystancyjnego temperatury

Moduł ten jest przeznaczony do użytku w stacji we/wy Axioline F. Służy do rejestrowania sygnałów z czujników rezystancyjnych temperatury w obszarach zagrożonych wybuchem, strefa 0 i strefa 1. Moduł obsługuje wszystkie popularne czujniki platynowe i niklowe.

Najważniejsze cechy

  • 8 analogowych kanałów wejściowych do podłączenia termometrów rezystancyjnych (RTD)
  • Wejścia liniowe do 10 kΩ
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
  • Wejścia iskrobezpieczne
  • Podłączanie czujników w technice 2-przewodowej, 3-przewodowej lub 4-przewodowej

Korzyści

  • Spełnia wymagania każdej aplikacji z podłączeniem wszystkich popularnych RTD i liniowych wejść rezystorowych
  • Elastyczność zastosowań i większe odległości czujników dzięki zastosowaniu techniki 2-, 3- i 4-przewodowej
  • Wysoka niezawodność dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
  • Podłączenie do czujników RTD w strefach 0 i 1

Moduły we/wy z portem szeregowym

Wersje z rozszerzoną funkcjonalnością

Axioline Smart Element umożliwiają obsługę dostępnych na rynku urządzeń peryferyjnych z portem szeregowym w systemie magistrali. W porcie szeregowym możliwa jest transmisja z szybkością do 230 400 bit/s. Obsługiwany jest między innymi protokół Modbus/RTU.

Najważniejsze cechy

  • Jeden szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy
  • Złącze RS-485 lub RS-232
  • Możliwość ustawienia liczby bitów danych, bitów stopu i parzystości
  • Obsługa różnych protokołów transmisji
  • Obsługa klienta i serwera Modbus/RTU
  • W jednym cyklu można przesłać 61 bajtów danych portu szeregowego

Korzyści

  • Szybkie pobieranie danych przesyłanych przez port szeregowy
  • Ukierunkowane filtrowanie telegramów Modbus/RTU za pomocą ustawianego filtra adresów
  • Zoptymalizowane dostosowanie do czasu zadziałania serwerów Modbus/RTU
  • Znaczna oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki modułowemu systemowi we/wy

Moduł we/wy z dwoma wejściami licznikowymi

Odbiór sekwencji impulsów

Moduł licznika Axioline F rejestruje i przetwarza szybkie sekwencje impulsów z czujników. Moduł we/wy ma dwa kanały licznikowe. Moduł można obsługiwać w czterech trybach pracy: liczenie zdarzeń, pomiar częstotliwości, pomiar czasu i pomiar prędkości.

Najważniejsze cechy

  • 2 wejścia licznikowe
  • Licznik 32-bitowy (do przodu i do tyłu)
  • Maksymalna częstotliwość wejściowa: 200 kHz
  • Liczenie jednorazowe lub okresowe

Korzyści

  • Sterowanie dwoma wyjściami na kanał w zależności od wartości referencyjnych
  • Elastyczne sterowanie licznikiem przez bramkę sprzętową lub programową
  • Krótkie czasy instalacji dzięki technice połączeń Push-in
  • Wytrzymała mechanika dla różnych zastosowań

Moduł we/wy cyfrowych

Moduł wejść dla sygnałów 48 V DC

Axioline Smart Element to moduł wejść cyfrowych do użytku w aplikacjach z sygnałami 48 V DC. Może pracować w różnych sieciach poprzez podłączenie do sterownika PLCnext Control lub bramki magistrali poprzez backplane.

Najważniejsze cechy

  • 8 wejść cyfrowych wg EN 61131-2 typ 1 i typ 3 do wejść 48 V DC
  • Napięcie znamionowe: 48 V DC
  • Prąd znamionowy: 2,4 mA
  • Czas filtrowania: < 1 ms
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia

Korzyści

  • Może być używany w aplikacjach z sygnałami 48 V DC
  • Podłączenie czujników za pomocą technologii dwuprzewodowej bez bezpośredniego uziemienia
  • Kompaktowy kształt urządzenia zapewnia oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
  • Technika połączeń Push-in zapewnia szybkie okablowanie

Moduł we/wy IO-Link do instalacji obiektowej

Podłączenie nawet ośmiu czujników cyfrowych

To urządzenie Axioline E można podłączyć do mastera IO-Link poprzez port IO-Link B. Umożliwia odbieranie i wysyłanie sygnałów cyfrowych przez IO-Link. Master IO-Link umożliwia korzystanie z urządzenia w różnych sieciach.

Najważniejsze cechy

  • Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
  • Port typu B
  • Specyfikacja IO-Link V1.1.3
  • Podłączenie maks. 16 wejść/wyjść za pomocą złączy M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
  • Wskaźniki statusu i diagnostyki
  • Diagnostyka poszczególnych kanałów
  • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69

Korzyści

  • Wysoka wydajność przy minimalnym okablowaniu
  • Szybka instalacja dzięki szybkozłączom M12 Push-Pull
  • Długa żywotność i wysoka dyspozycyjność systemu dzięki solidnej konstrukcji
  • Optymalna komunikacja do nowoczesnej automatyzacji

Pasywne moduły wejść analogowych z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu

Bezpośrednie podłączenie urządzeń HART

8-kanałowe moduły wejść analogowych HART z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu do zdalnego systemu we/wy Axioline F są przeznaczone do podłączenia do 4-przewodowych urządzeń HART z oddzielnym zasilaniem. Są one dostępne w wersji iskrobezpiecznej lub nieiskrobezpiecznej.

Najważniejsze cechy

  • Moduły we/wy z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
  • Cykliczne dane analogowe i HART
  • Acykliczne dane HART
  • Wejścia iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne
  • Rozszerzony zakres temperatur

Korzyści

  • Jednoczesny odbiór danych procesowych analogowych i HART
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki właściwościom zdalnego systemu we/wy Axioline P
  • Możliwa realizacja aplikacji procesowych dzięki iskrobezpiecznym wejściom

Pasywne moduły wejść analogowych

Bezpośrednie podłączenie urządzeń HART

8-kanałowe moduły wejść analogowych HART do zdalnego systemu we/wy Axioline F są przeznaczone do podłączenia do 4-przewodowych urządzeń HART z oddzielnym zasilaniem. Są one dostępne w wersji iskrobezpiecznej lub nieiskrobezpiecznej.

Najważniejsze cechy

  • Cykliczne dane analogowe i HART
  • Acykliczne dane HART
  • Wejścia iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne
  • Rozszerzony zakres temperatur

Korzyści

  • Jednoczesny odbiór danych procesowych analogowych i HART
  • Prosta diagnostyka i konfiguracja dzięki obsłudze DTM
  • Realizacja hybrydowych aplikacji procesowych możliwa dzięki iskrobezpiecznym wejściom

Analogowy moduł we/wy bezpieczeństwa

Bezpieczny pomiar temperatury

Nowy moduł bezpieczeństwa Axioline F AXL F PSRTD8 1F oferuje bezpieczne wejścia analogowe do odbioru sygnałów z rezystancyjnych czujników temperatury. Można podłączyć nawet osiem czujników. Umożliwia również elastyczne i proste używanie różnych typów czujników.

Najważniejsze cechy

  • Bezpieczny, rezystancyjny pomiar temperatury
  • Osiem analogowych wejść temperatury
  • Technika przyłączania 2-, 3- lub 4-przewodowa
  • Pomiary 0 Ω ... 5000 Ω
  • PROFIsafe 2.6
  • Do kategorii 4/Pl e wg EN ISO 13849-1
  • Do SIL 3 wg IEC 61508

Korzyści

  • Elastyczne zastosowanie dzięki integracji różnych typów czujników (Pt, Ni i KTY)
  • Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki zintegrowanej technologii diagnostycznej
  • Uproszczone wykorzystanie danych dzięki znormalizowanemu wyświetlaniu wartości pomiarowych
  • Szybka instalacja dzięki Push-in Technology
  • Możliwość używania do produktów różnych producentów dzięki systemowi PROFIsafe

Moduł we/wy IO-Link do instalacji obiektowej

Podłączenie nawet 16 czujników cyfrowych

To urządzenie Axioline E można podłączyć do mastera IO-Link poprzez port IO-Link A. Umożliwia odbieranie i wysyłanie sygnałów cyfrowych przez IO-Link. Poprzez mastery IO-Link możliwe jest stosowanie w różnych sieciach.

Najważniejsze cechy

  • Port typu A
  • Specyfikacja IO-Link V1.1.3
  • Podłączenie nawet 16 wejść za pomocą złączy M12
  • Wskaźniki statusu i diagnostyki
  • Stopień ochrony IP65/67/69

Korzyści

  • Wysoka wydajność przy minimalnym okablowaniu
  • Szybka instalacja dzięki szybkozłączom M12 Push-Pull
  • Długa żywotność i wysoka dyspozycyjność systemu dzięki solidnej konstrukcji
  • Optymalna komunikacja do nowoczesnej automatyzacji

Bramka magistrali dla Modbus/TCP

Axioline P

Bramka magistrali z interfejsem Modbus/TCP jest wyposażona we wszystkie solidne funkcje systemu we/wy Axioline P – w tym możliwość redundancji. Teraz istnieje możliwość podłączania i odłączania wejść/wyjść przy włączonym zasilaniu za pomocą połączenia Modbus/TCP.

Najważniejsze cechy

  • Zintegrowany serwer WWW
  • Konfiguracja we/wy poprzez serwer WWW
  • Redundantna bramka magistrali

Korzyści

  • Do uruchomienia bramek magistrali nie jest konieczne żadne dodatkowe oprogramowanie
  • Konfiguracja i zarządzanie wejściami/wyjściami za pośrednictwem serwera WWW
  • System we/wy można skonfigurować z dwoma bramkami magistrali z własnym adresem IP do komunikacji klient/serwer

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Nowe, certyfikowane przez TÜV Axioline Smart Element umożliwiają bezpieczną komunikację poprzez EtherCAT (FSoE).
Wtykowe Axioline Smart Element to uniwersalne moduły bez komunikacji przez magistralę. Pojedynczy element ma wyłącznie funkcję I/O. Komunikacja dla danego systemu I/O jest realizowana dopiero w połączeniu z płytą backplane, która działa jak adapter.

Najważniejsze cechy

  • Osiem wejść cyfrowych bezpieczeństwa z dwoma impulsami testowymi
  • Cztery wyjścia cyfrowe bezpieczeństwa do 2 A

Korzyści

  • Bezpieczna komunikacja przez EtherCAT (FSoE)
  • Certyfikat TÜV dla najwyższych wymagań bezpieczeństwa do PL e/SIL 3
  • Znaczna oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki modułowemu systemowi we/wy
  • Skrócony czas oprzewodowania dzięki technice Push-in
  • Prosta sygnalizacja stanu za pomocą diod LED

Moduły wejść i wyjść analogowych

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Element można zintegrować z systemami za pomocą interfejsów Smart Element. Nadają się do wszystkich sterowników serii PLCnext Control i bramek magistrali Axioline F. Nowe moduły we/wy umożliwiają obsługę czterech sygnałów analogowych od -10 V do 10 V.

Najważniejsze cechy

  • Cztery kanały wyjść analogowych
  • Zakres sygnałów: -10 V ... 10 V
  • Cztery kanały wejść analogowych
  • Zakres sygnałów: -10 V ... 10 V

Korzyści

  • Cztery kanały analogowe w kompaktowej obudowie
  • Znaczna oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki modułowemu systemowi we/wy
  • Skrócony czas oprzewodowania dzięki Push-in Technology
  • Prosta sygnalizacja stanu za pomocą diod LED

Kompaktowe i elastyczne
Axioline Smart Element

Wtykowe Axioline Smart Element to uniwersalne moduły we/wy bez komunikacji przez magistralę. Pojedynczy element ma wyłącznie funkcję we/wy. Komunikacja dla danego systemu we/wy jest realizowana dopiero w połączeniu z płytą backplane, która działa jak adapter. Dzięki temu Axioline Smart Element są uniwersalne i elastyczne.

Do produktów
Axioline Smart Element

Cechy Axioline Smart Element

Kompaktowa konstrukcja urządzenia Axioline Smart Element
Technika połączeń Push-in Axioline Smart Element
Niezależny interfejs Axioline Smart Element
Ręczny mechanizm odblokowujący Axioline Smart Element
Kompaktowa konstrukcja urządzenia Axioline Smart Element

Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.

Technika połączeń Push-in Axioline Smart Element

Wszystkie Axioline Smart Element są oparte na technice połączeń Push-in zapewniającej bardzo szybie podłączenie sygnałów.

Niezależny interfejs Axioline Smart Element

Poprzez uniwersalny interfejs Axioline Smart Element można zintegrować z różnymi koncepcjami rozwiązań.

Ręczny mechanizm odblokowujący Axioline Smart Element

Axioline Smart Element można podłączyć łatwo do modułów nośnych z odpowiednim interfejsem. Dzięki prostemu mechanizmowi odblokowania wyjmowanie jest dziecinnie łatwe.

Axioline Smart Elements w zdalnym systemie we/wy Axioline F

Axioline Smart Elements w zdalnym systemie we/wy Axioline F

Zastosowanie w zdalnym systemie we/wy Axioline F

W obrębie stacji Axioline F można łączyć ze sobą dowolnie klasyczne moduły Axioline F z płytami backplane Axioline F z Axioline Smart Element. Moduły Axioline Smart Element mogą być używane zatem w istniejących bramkach magistrali Axioline F lub sterownikach Axiocontrol, np. PLCnext Control lub klasycznych sterownikach PLC.

Specjalne płyty backplane Axioline F posiadają cztery i sześć gniazd na moduły Smart Element. Ze względu na swą elastyczność moduły Axioline Smart Element można podłączać w dowolnym miejscu na płycie backplane Axioline F. Dwurzędowa konstrukcja płyt backplane pozwala na ogromne zmniejszenie szerokości stacji we/wy.

Szybki pomiar danych i łatwa obsługa — nawet w najtrudniejszych warunkach
Axioline F

Axioline F to system we/wy o konstrukcji modułowej do szaf sterowniczych. Otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w różnych typach konstrukcji system Axioline F umożliwia najwyższą elastyczność.

Do produktów
Axioline F

Od komponentu po kompletny system

Interaktywna mapa: system Axioline F
PLCnext Control
Także w trybie zdalnym można alternatywnie do bramki magistrali wyposażyć stację Axioline F bezpośrednio w sterownik. Są dostępne sterowniki PLC do programowania w językach wysokiego poziomu i zgodnie z IEC 61131­3-3.
PLCnext Control
Bramka magistrali
Niezbędna do zdalnego systemu we/wy: bramka magistrali dla wszystkich popularnych systemów magistralnych i protokołów sieciowych.
Bramka magistrali
Wejścia/wyjścia
Axioline Smart Element umożliwiają budowę szczególnie kompaktowych stacji w systemie Axioline F.
Wejścia/wyjścia
Wejścia/wyjścia
Zdalne stacje we/wy do aplikacji produkcyjnych, również z iskrobezpiecznymi we/wy.
Wejścia/wyjścia
Wejścia/wyjścia
Szeroki wybór we/wy do budowy różnych zdalnych stacji we/wy.
Wejścia/wyjścia

Przegląd właściwości

Pasujące połączenie systemu Axioline F
Wizualizacja krótkich czasów instalacji Axioline F
Wizualizacja odporności mechanicznej Axioline F
System we/wy Axioline F
Rozszerzony zakres temperatur Axioline F
Dopuszczenia do automatyki okrętowej Axioline F
Pasujące połączenie systemu Axioline F

Axioline F to specjalista w dziedzinie Ethernetu do instalacji w szafach sterowniczych.
Seria ta obejmuje bramki magistrali do wszystkich popularnych systemów Ethernet.
Redundancja systemu PROFINET: bramka magistrali PROFINET AXL F BK PN TPS obsługuje specyfikację w celu realizacji redundancji systemowej S2 przy użyciu zaledwie jednej bramki magistrali. Bramka magistrali może się komunikować się z dwoma redundantnymi sterownikami PROFINET, przez co gwarantuje wysoką systemową odporność na defekt.

Wizualizacja krótkich czasów instalacji Axioline F

Technika połączeń Push-in zapewnia skrócenie czasów instalacji. Przejrzyste oprzewodowanie: konstrukcja umożliwia wyprowadzanie kabli w górę i w dół.

Wizualizacja odporności mechanicznej Axioline F

Poprzez zwiększoną odporność mechaniczną urządzenia Axioline F są odporne na wibracje 5g, na wstrząsy ciągłe 10g i udary 30g.

System we/wy Axioline F

Axioline F to system we/wy o konstrukcji modułowej, który spełnia każde wymagania. Szybkie odbieranie sygnałów zwiększa wydajność maszyn, zarówno przy użyciu sterownika Phoenix Contact, jak odpowiedniej bramki magistrali we wszystkich popularnych sieciach.

Axioline F oferuje szeroki wybór modułów we/wy z cyfrowymi i analogowymi wejściami i wyjściami, funkcjami oraz do zastosowań specjalnych. Realizacja aplikacji bezpieczeństwa za pomocą PROFIsafe lub SafetyBridge Technology. Różnorodne moduły we/wy pozwalają na dużą elastyczność w budowie stacji.

Rozszerzony zakres temperatur Axioline F

W trudnych warunkach konieczna jest niezawodna komunikacja. System Axioline F wyróżnia się najwyższą wytrzymałością pod względem konstrukcyjnym i mechanicznym. Wersje XC o poszerzonym zakresie temperatur roboczych -40°C ... +70°C można stosować bez problemu w ekstremalnych warunkach.

Dopuszczenia do automatyki okrętowej Axioline F

Dzięki swym właściwościom moduły we/wy Axioline F posiadają dopuszczenia wszystkich najważniejszych morskich instytucji klasyfikacyjnych. Dzięki niewielkiej emisji zakłóceń i dużej wytrzymałości mechanicznej Axioline F spełnia wysokie wymogi automatyki okrętowej.

Elastyczny odbiór sygnałów bezpośrednio na miejscu
Axioline E

Axioline E nowej generacji to nowoczesny zdalny system wy/wy o konstrukcji blokowej do rozproszonej automatyzacji poza szafą sterowniczą. Urządzenia są dostosowane do obecnych i przyszłych potrzeb instalacji obiektowej i stworzone do montażu bezpośrednio w maszynie w nawet najtrudniejszych warunkach otoczenia.

Do produktów
Axioline E

Axioline E – jedna rodzina produktów, wiele funkcji

Interaktywna mapa: Axioline E Next Gen
Cyfrowe we/wy
Różne wersje cyfrowych we/wy zapewniają dużą elastyczność przy realizacji swoich koncepcji.
Cyfrowe we/wy
Master IO-Link
Master IO-Link pozwala na realizację wydajnej infrastruktury IO-Link w popularnych protokołach komunikacyjnych opartych na Ethernecie.
Master IO-Link
Urządzenia IO-Link
Rozproszony system zbierania sygnałów można rozbudować poprzez podłączenie różnych urządzeń IO-Link, np. wytrzymałych modułów we/wy IO-Link Axioline E o szerokości 30 mm lub 60 mm.
Urządzenia IO-Link

Przegląd właściwości

Axioline E Next Gen
Axioline E Next Gen z szybkozłączami M12 Push-Pull
Zasilanie urządzeń Axioline E Next Gen
Aplikacja IO-Link Axioline E Next Gen
Parametryzacja urządzeń w systemie automatyzacji PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

Urządzenia Axioline E nowej generacji mają zalewaną obudowę z ciśnieniowego odlewu cynku o stopniu ochrony IP65/67, co stanowi gwarancję najwyższej trwałości.
Szczególna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne EMC i wytrzymała konstrukcja mechaniczna zapewnia minimalizację przestojów systemu.
Zwiększony zakres temperatur, jak również wysoka odporność na czynniki środowiskowe, popularne chłodziwa i smary oraz odpryski spawalnicze, umożliwiają stosowanie urządzeń w wielu różnych aplikacjach.

Axioline E Next Gen z szybkozłączami M12 Push-Pull

Podwójny kontur M12 umożliwia elastyczne oprzewodowanie obiektowe przy użyciu popularnych złączy śrubowych M12 lub nowych szybkozłączy M12 Push-Pull.

Dzięki montażowi bez użycia narzędzi szybkozłącza M12 Push-Pull zapewniają nawet 80% szybsze okablowanie w porównaniu ze sprawdzonymi złączami śrubowymi M12, co pozwala na zaoszczędzenie dwóch minut na każde urządzenie. Zatrzask wtyku przyłączeniowego oraz test wyciągnięcia zapewniają bezpieczeństwo podczas montażu.

Zasilanie urządzeń Axioline E Next Gen

Urządzenia Axioline E nowej generacji mają zasilanie elektryczne 2 x 16 A o kodowaniu L, dzięki czemu można je stosować bez dodatkowego kabla zasilającego na znacznie dłuższych odcinkach.
Dzięki portom mastera IO-Link do 2 A w L+ i 4 A w UA można realizować również podrzędne struktury IO-Link przy minimalnym okablowaniu bez dodatkowych kabli zasilających.

Aplikacja IO-Link Axioline E Next Gen

Nasze mastery IO-Link Axioline E nowej generacji są zgodne ze specyfikacją IO-Link 1.1.3. Czas cyklu naszych na poziomie <500 µs pozwala na wymianę informacji między masterami a podłączonymi urządzeniami IO-Link cztery razy szybciej w porównaniu z tradycyjnymi masterami IO-Link pierwszej generacji.
Urządzenia umożliwiają parametryzację podłączonych urządzeń IO-Link, co pozwala na wygodną integrację w systemie automatyzacji.

Parametryzacja urządzeń w systemie automatyzacji PLCnext Technology

Dowolne podłączone urządzenia IO-Link w systemie automatyzacji PLCnext Technology można parametryzować przez łatwą integrację IODD w systemie do projektowania.
Dzięki importowi IODD odwzorowanie urządzenia IO-Link w systemie projektowania odbywa się dokładnie tak samo, jak w przypadku urządzenia PROFINET. Parametry urządzenia z IODD są przekształcane automatycznie na parametry rozruchowe i zapisywane podczas rozruchu urządzenia razem z urządzeniami rozruchowymi urządzeń PROFINET.

Komunikacja do nowoczesnej automatyzacji

Open IIoT (przemysłowy internet rzeczy)
Architektura urządzeń Axioline E nowej generacji łączy równolegle na jednej platformie dwa paradygmaty komunikacji bez sprzężeń zwrotnych: jest to przemysłowa komunikacja w czasie rzeczywistym dla popularnych protokołów Ethernetu przemysłowego oraz bezpieczna, niezawodna i otwarta komunikacja IIoT poprzez OPC UA.

TSN (Time Sensitive Networking)
Urządzenia Axioline E nowej generacji obsługują stopniowo wszystkie popularne protokoły Ethernetu przemysłowego, jak PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP czy EtherCAT®. Dzięki innowacyjnej architekturze urządzeń są one dostosowane do nowych standardów technologicznych i przyszłych sieci, np. PROFINET over TSN.

Zabezpieczenie sieci przemysłowych
W przypadku urządzeń Axioline E nowej generacji parametry bezpieczeństwa są uwzględnione w całości już w fazie projektu. Jako tzw. produkty „secure by design” urządzenia te spełniają wymagania procesu z certyfikatem TÜV wg IEC 62443-4-1. Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa dla komunikacji w obiekcie i w chmurze urządzenia te są przygotowane optymalnie do przyszłych zadań automatyzacji.

Topologia do informacji o urządzeniach

Dostęp do informacji o urządzeniach i ich konfiguracji dzięki optymalnej komunikacji do nowoczesnej automatyzacji

Axioline E pierwszej generacji

Axioline E pierwszej generacji

Axioline E pierwszej generacji

Axioline E to zdalny system we/wy o konstrukcji blokowej do instalacji obiektowej z techniką przyłączeniową M12. Urządzenia są otwarte na wszystkie popularne protokoły komunikacyjne oparte na Ethernecie i posiadają interfejs PROFIBUS z zasilaniem o kodowaniu T.

Wysoka dyspozycyjność, możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu i redundancja
Axioline P

Zdalny system we/wy o wysokiej dyspozycyjności składa się z redundancyjnych bramek magistrali PROFINET oraz cyfrowych i analogowych modułów we/wy. Axioline P spełnia wymagania przemysłu przetwórczego, oferując zwiększony zakres temperatur oraz iskrobezpieczne moduły we/wy z możliwością podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu.

Do produktów
Axioline P

System we/wy do aplikacji przemysłowych

Interaktywna mapa: System we/wy do aplikacji przemysłowych Axioline P
Bramka magistrali PROFINET
Bramka magistrali do podłączenia modułów PROFIBUS PA oraz we/wy. Wysoka dyspozycyjność systemu obsłudze redundancji systemu PROFINET (S2).
Bramka magistrali PROFINET
Moduł PROFIBUS PA
Redundantny zasilacz magistrali obiektowej do urządzeń obiektowych PROFIBUS PA.
Moduł PROFIBUS PA
Standardowe i iskrobezpieczne we/wy
We/wy o wysokiej dyspozycyjności do aplikacji przemysłowych, umożlwiające podłączanie i odłączanie przy włączonym zasilaniu.
Standardowe i iskrobezpieczne we/wy

Przegląd właściwości Axioline P

Axioline P montuje się w szafie sterowniczej
Iskrobezpieczne moduły we/wy Axioline P
Kombinacja standardowych i iskrobezpiecznych modułów we/wy Axioline P
Iskrobezpieczne moduły we/wy bez dodatkowego zasilacza Axioline P
Topologia Axioline P
Axioline P montuje się w szafie sterowniczej

Zdalny system we/wy Axioline P gwarantuje najwyższą dyspozycyjność aplikacji. W sieci PROFINET dzięki redundancji S2 dwa sterowniki PROFINET mogą komunikować się ze stacją we/wy.

W przypadku użycia w sieci Modbus/TCP, redundantna komunikacja może być również realizowana za pomocą oddzielnych bramek magistrali, każda z własnym adresem IP.

Magistrala lokalna zapewnia możliwość podłączania i odłączania modułów w stacji we/wy Axioline P przy włączonym zasilaniu. Dzięki odpowiedniej konstrukcji elektromechanicznej podstawy magistrali możliwe jest jednoczesne wyjęcie kilku modułów ze stacji przy zachowaniu komunikacji w magistrali lokalnej.

Iskrobezpieczne moduły we/wy Axioline P

Iskrobezpieczne moduły we/wy mogą być instalowane w strefie 2 oraz stosowane do czujników i elementów wykonawczych w strefie 0. Posiadają komunikację HART i funkcję NAMUR, dlatego nadają się szczególnie do zastosowań w automatyce przemysłowej.

Kombinacja standardowych i iskrobezpiecznych modułów we/wy Axioline P

W systemie we/wy Axioline P można łączyć ze sobą moduły standardowe oraz moduły iskrobezpieczne. Poprzez wstawienie płytki dzielącej (akcesoria) można uzupełnić niebieskie moduły iskrobezpieczne na końcu stacji.

Iskrobezpieczne moduły we/wy bez dodatkowego zasilacza Axioline P

Każdy moduł we/wy posiada wbudowany zasilacz, dzięki czemu przy budowie stacji Axioline P nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie. Ponadto zapewniona jest możliwość podłączania i odłączania modułów przy włączonym zasilaniu.

Topologia Axioline P

Modułowa stacja komunikuje się przez bramkę magistrali ze sterownikiem PROFINET, np. Distributed Control System (DCS). Opcjonalnie można podłączyć kompaktowo aż do ośmiu segmentów PROFIBUS PA do poszczególnych wyjść proxy. Dostępna jest odpowiednia technika ekranowania połączeń w celu zapewnienia ochrony poszczególnych segmentów przed usterkami. Czujniki PROFIBUS PA łączy się bezpośrednio z modułowym serwerem proxy Axioline P.
Dzięki temu sprawdzone technologie magistrali obiektowej, jak np. HART lub Modbus/RTU, można integrować z sieciami PROFINET. Do realizacji używa się bramek PROFIBUS PA, które podłącza się do modułowego serwera proxy Axioline P.

Topologia: Podłączenie Axioline P do strefy 0

Podłączenie Axioline P do strefy 0

Podłączenie do strefy 0

Axioline P w postaci zdalnego systemu we/wy można włączać bezpośrednio do systemu DCS (Distributed Control System). Szczególnie niezawodną komunikację między stacją we/wy a systemem DCS zapewnia redundancja systemu S2 PROFINET.
System Axioline P może być instalowany w strefie 2 i pozwala na bezpośrednie podłączenie sygnałów z czujników i urządzeń wykonawczych ze strefy 2, 1 i 0. Asortyment obejmuje ważne funkcje automatyki przemysłowej, takie jak moduły wejść i wyjść analogowych analogowe do komunikacji HART lub moduły wejść cyfrowych do podłączenia czujników NAMUR.
Iskrobezpieczne moduły można włączać do stacji we/wy bez dodatkowych komponentów.

Wykonanie iskrobezpieczne i certyfikat do strefy 1
Axioline X

Zbieranie i wysyłanie sygnałów tam, gdzie są one generowane i potrzebne. Zmniejsza to okablowanie, a tym samym koszty instalacji. Jest to możliwe również bezpośrednio w strefie 1. Axioline X-Remote I/O to urządzenia PROFINET z 32 iskrobezpiecznymi kanałami we/wy w jednym kompaktowym module. Wstępnie zainstalowany w obudowie ze stali nierdzewnej, stanowi gotowe do użycia rozwiązanie z certyfikatem ATEX i IECEx.

Do produktów
Axioline X w skrzynce rozdzielczej

Przegląd właściwości Axioline X

Axioline X w skrzynce rozdzielczej
Zdalny moduł we/wy Axioline X
Interfejs zarządzania z poziomu przeglądarki
Axioline F, Axioline P i Axioline X jako stacja we/wy
Topologia używania Axioline P i Axioline X
Axioline X w skrzynce rozdzielczej

Axioline X-Remote-I/O jest zamontowany fabrycznie w skrzynce ze stali nierdzewnej (stopień ochrony IP66). W komplecie dopuszczenia ATEX i IECEx. Oszczędza to prace instalacyjne w strefie 1 i minimalizuje koszty dopuszczeń.

Zdalny moduł we/wy Axioline X

  • Wytrzymała, w pełni zamknięta obudowa aluminiowa
  • Elastycznie konfigurowalne kanały we/wy (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Oddzielny zasilacz dla czujników i urządzeń wykonawczych
  • Kompleksowa diagnostyka dla każdego kanału
  • Zintegrowany serwer WWW
  • Urządzenia PROFINET

Interfejs zarządzania z poziomu przeglądarki

Zintegrowany serwer internetowy z funkcjami diagnostyki i aktualizacji oprogramowania sprzętowego umożliwia prostą i niezależną od sterowania obsługę.

Axioline F, Axioline P i Axioline X jako stacja we/wy

Axioline X rozszerza przestrzeń rozwiązań dla ekonomicznej i precyzyjnej automatyki procesowej. Wraz z grupami produktów Axioline F XC i Axioline P dopuszczonymi do technologii procesowej, stworzymy wspólnie skalowalne rozwiązania automatyzacyjne.

Topologia używania Axioline P i Axioline X

Skrócenie ścieżek sygnału, a tym samym redukcja błędów i dodatkowych kosztów. Topologię systemu można uprościć, instalując moduły we/wy Axioline bezpośrednio w strefie 1 z połączeniem do sieci bez dodatkowych izolatorów. Sygnały mogą być zbierane tam, skąd pochodzą.

Modułowy system we/wy
Inline

System Inline składający się ze sterowników PLC, bramek magistrali oraz modułów we/wy do szafy sterowniczej pozwala na łatwą automatyzację niewielkim kosztem. Dzięki swej elastyczności system automatyzacji i we/wy znajduje zastosowanie w wielu różnych projektach. W połączeniu ze stworzonymi przez nas programowalnymi sterownikami logicznymi można realizować systemowo procesy automatyki przemysłowej. Dodatkowo system oferuje dzięki swojej otwartej architekturze magistralnej również szereg możliwości w różnych sieciach.

Do produktów
Stacja we/wy Inline

PLC, bramki magistrali lub moduły we/wy – system Inline

Interaktywna mapa: PLC, bramki magistrali lub moduły we/wy – system Inline
Sterowniki Inline
Sterowniki Inline obsługują protokoły Ethernet, takie jak PROFINET czy Modbus/TCP. Ponadto oferują możliwość rozbudowy za pomocą różnych złączek szynowych we/wy Inline i posiadają zintegrowany serwer WWW.
Sterowniki Inline
Bramka magistrali
Dzięki możliwości wyboru dowolnej bramki magistrali system we/wy Inline można zintegrować we wszystkich popularnych systemach magistrali obiektowych oraz sieciach Ethernet.
Bramka magistrali
Bezpieczne moduły we/wy
W przypadku Inline można wybrać realizację najprostszych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne za pomocą złączek szynowych Inline ECO Safe lub kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przy zastosowaniu SafetyBridge Technology czy PROFIsafe.
Bezpieczne moduły we/wy
Standardowe we/wy
Złączki szynowe we/wy z parametryzacją lub bez parametryzacji. Szeroki wybór różnych funkcji i dopuszczeń zapewnia swobodę w przypadku każdej topologii. Szeroka gradacja tworzy podstawę koncepcji.
Standardowe we/wy

Przegląd właściwości Inline

Złączki szynowe we/wy
Sylwetka mężczyzny na tle kosmosu
Sylwetka mężczyzny na tle kosmosu
Adapter AXC F IL ADAPT z we/wy Inline
Złączki szynowe we/wy

Zgodnie z zasadą „jedna złączka szynowa, jedna funkcja” znajdziesz tu odpowiednią funkcję: od analogowego pomiaru temperatury po komunikację cyfrową. Szeroki wybór złączek szynowych we/wy pozwala na łatwą i szybką integrację w systemie.

Sylwetka mężczyzny na tle kosmosu

Standardowe złączki funkcyjne i analogowe oferują różne opcje do ustawiania parametrów i trybów pracy. Wszystkie funkcje dopasowują się elastycznie do danego zadania.

Sylwetka mężczyzny na tle kosmosu

Złączki szynowe Inline ECO można łączyć ze wszystkimi złączkami Inline i innymi komponentami Inline.

Adapter AXC F IL ADAPT z we/wy Inline

Inline i PLCnext Technology można łączyć. Adapter AXC F IL ADAPT umożliwia łatwe podłączenie we/wy Inline do modułowego sterownika PLCnext Control. W ten sposób wydajny sterownik PLCnext Control może zastąpić łatwo starszy sterownik Inline.

Inline do automatyki budynkowej

Inline do automatyki budynkowej

Inline do automatyki budynkowej

Wydajny sterownik ILC 2050 BI umożliwia szybką i efektywną automatyzację różnych branż infrastruktury budynku, centrów przetwarzania danych i rozproszonych obiektów. Urządzenie posiada szereg różnych interfejsów i obsługuje najważniejsze protokoły automatyki budynkowej. Rozszerzenie o różne komponenty we/wy z systemu Inline umożliwia prostą budowę modułowej stacji automatyki. Typy danych różnych protokołów są znormalizowane, co umożliwia automatyzację na bazie IoT.