AXL F AO8 XC 1F - Moduł analogowy
2701237

Axioline F, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

8 analogowych, bipolarne kanały wyjścia do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Wyjścia odporne na zwarcia
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Częściowo lakierowane płytki drukowane