Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AXL E IOL AI1 U M12 R - Moduł analogowy
2700273

Konwerter Axioline E-IO-Link / analogowy do podłączania czujnika analogowego, 0 V ... 10 V, złącze M12, wersja kątowa

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
1 interfejs IO-Link
IO-Link Port A
Specyfikacja IO-Link V1.1.1
Wykonanie kątowe
1 wejście analogowe
Podłączenie urządzenia wykonawczego przewodami 3-żyłowymi za pomocą złącza M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
Przyłącze FE do lokalnego podłączenia do uziemienia funkcyjnego
Zasilanie elektroniki modułu i czujnika za pomocą interfejsu IO-Link urządzenia nadrzędnego IO-Link
Lokalny wskaźnik statusu
Stopień ochrony IP65/67