Łącznik magistralny ze zintegrowanymi I/O jest przeznaczony do sieci PROFIBUS, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 61 urządzeń Inline. Do zintegrowania stacji Inline w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik GSD. Plik można również pobrać ze strony www.phoenixcontact.com/products z danym produktem.
IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
-
Bramka magistrali
2692322
Inline, Łącznik magistrali, PROFIBUS DP, Gniazdo D-SUB 9, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 119,8 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
PROFIBUS DP | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo D-SUB 9 |
Szybkość transmisji | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
magistrala lokalna Inline | |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatyczne rozpoznawanie, system niemieszany) |
Granice systemu | |
Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 63 (na stację) |
Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 61 (Wbudowane we/wy to dwa urządzenia magistrali) |
Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | maks. 16 |
Ilość wspieranych zacisków rozgałęźnych z odgałęzieniem magistrali zdalnej | 0 |
Czas reakcji I/O | typ. 4 ms (ustawione w rzędzie I/O; szybkość transmisji: PROFIBUS 1,5 MBit/s, lokalna magistrala 500 kBit/s) |
Moduł | |
Kod ID (hex) | 0B50 |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 8 Bit (lub 1 bajt, wybór w pliku GSD) |
Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bit (lub 1 bajt, wybór w pliku GSD) |
Długość rejestru | 16 Bit |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
Liczba wejść | 8 |
Rodzaj przyłącza | Wtyk Inline |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3 mA |
Typowy prąd wejściowy na kanał | typ. 3 mA |
Czas zadziałania typowo | ok. 500 µs |
Opóźnienie przy zmianie sygnału z 0 na 1 | 2,9 ms |
Opóźnienie przy zmianie sygnału z 1 na 0 | 2,9 ms |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
Rodzaj przyłącza | Wtyk Inline |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Liczba wyjść | 4 |
Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem; Układ gaszący w sterowniku wyjściowym |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC -1 V (przy prądzie znamionowym) |
Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | maks. 2 A |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 10 µA (W stanie bez obciążenia można zmierzyć napięcie również na wejściu w stanie niskim.) |
Obciążenie znam., induk. | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Obciążenie znam., lampy | 12 W |
Obciążenie znam., rezyst. | 12 W |
Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
Zachowanie w razie przeciążenia | Automatyczny restart |
Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
Reakcja na wyłączenie napięcia | Wyjście jest odłączone bezzwłocznie po odłączeniu napięcia zasilającego |
opóźnienie sygnału | typ. 2,9 ms |
Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | min. 0,7 A |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
liczba kanałów | 12 |
Komunikaty diagnostyczne | Zwarcie lub przeciążenie wyjść cyfrowych tak |
awaria zasilania czujników tak | |
awaria zasilania urządzeń wykonawczych tak | |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 6,3 W |
Potencjały: Zasilanie złącza magistralnego UBK; z zasilania złącza magistralnego zostanie wygenerowane zasilanie logiki UL (7,5 V) oraz zasilanie analogowe UANA (24 V). | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 0,98 A (przy maksymalnej liczbie podłączonych modułów wejść/wyjść) |
min. 80 mA (bez podłączonych modułów wejść/wyjść) | |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC |
Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 8 A DC |
min. 3 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) | |
Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 8 A DC |
min. 3 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Interfejs / logika PROFIBUS (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Interfejs PROFIBUS / peryferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Interfejs PROFIBUS / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Logika (UBK, UL, UANA) / peryferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Logika (UBK, UL, UANA) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Peryferia (UM, US) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2692322 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI112 |
Klucz produktu | DRI112 |
Strona katalogu | Strona 109 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356315272 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 325,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 343,2 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ec83c317-fef4-4cbe-9543-f03e0f4d2b4d |
Produkty kompatybilne
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Zestaw wtyków 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Szyld wtykany 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Szyld wtykany 0800057
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - Wtyk mag. D-SUB 2744348
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Wtyk mag. D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Wtyk mag. D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Wtyk mag. D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Wtyk mag. D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Wtyk mag. D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Wtyk mag. D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Wtyk mag. D-SUB 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Wtyk mag. D-SUB 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Wtyk mag. D-SUB 2902318
Korzyści
Przyłącze PROFIBUS poprzez 9-biegunowe gniazdo D-SUB
Separacja galwaniczna między interfejsem PROFIBUS a logiką
8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe (wbudowane)
Możliwość przyłączenia maks. 16 urządzeń PCP
DP/V1 do urządzenia nadrzędnego klasy 1 i 2
Prędkość transmisji danych PROFIBUS od 9,6 kb/s do 12 Mb/s
Pokrętło kodujące do ustawiania adresu PROFIBUS
Obsługa adresów PROFIBUS od 0 do 126
Funkcje I&M
Call IO-Link (od wersji oprogramowania sprzętowego 2.0)
Praca uczestników PROFIsafe
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław