Seria SUB-D SUBCON-PLUS-PROFIB/... jest przeznaczona specjalnie do systemów PROFIBUS do 12 Mb/s. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączenie dochodzących i wychodzących kabli magistralnych. Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom. Szczególną cechą wtyku w wersji kątowej 35° jest możliwość obrócenia wewnętrznej jednostki przyłączeniowej. Pozwala ona na zdecydowanie już na miejscu montażu, czy kabel ma być doprowadzony z prawej czy z lewej strony.
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
Wtyk mag. D-SUB
2708232
Złącze wtykowe D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 35°, system magistrali: PROFIBUS DP o przepustowości maks. 12 Mbit/s, terminator włączany przełącznikiem suwakowym, przyporządkowanie. pinów: 3, 5, 6, 8; złączka szynowa z zaciskami śrubowymi
Szczegóły produktu
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączany opornik zakończeniowy
Złącza śrubowe
Wyprowadzenie kabla 35°
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego
Metalizowana obudowa zapewniająca wysoką odporność na zakłócenia przy maksymalnej prędkości transmisji
Odporność na drgania i udary wg EN 50155
Nadaje się do wszystkich popularnych przewodów Fast Connect PROFIBUS i przewodów magistrali RS 485