SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Wtyk mag. D-SUB
2902318

Wtyk D-SUB, 9-pinowy, styki męskie, obłożenie styków: 3, 5, 6, 8; dwa przepusty kablowe M12 (kodowanie B) pod kątem 90°. System magistrali: PROFIBUS DP do 12 MBit/s, terminator przyłączony oddzielnym terminatorem M12.

Szczegóły produktu









Korzyści

Łatwe uruchamianie, plug and play
Bezbłędna instalacja, w szczególności w seryjnej budowie maszyn
Szybkie łączenie dzięki szybkiemu ryglowaniu M12-SPEEDCON
Mała waga
PROFIBUS
Zakańczanie za pomocą opornika zakończeniowego M12
Adapter między środowiskami IP20 a IP67
Ekran przelotowy z M12 do D-SUB