SUBCON-PLUS-PROFIB - Wtyk mag. D-SUB
2744348

Wtyk D-SUB, 9-pinowy, styk męski, dwa przepusty kablowe pod kątem 35°, system magistrali: PROFIBUS DP do12 MB/s, możliwość dołączenia opornika zakończeniowego za pomocą przełącznika suwakowego, Przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; zaciski połączenia sprężynowego

Szczegóły produktu









Korzyści

Nadaje się do wszystkich popularnych przewodów Fast Connect PROFIBUS i przewodów magistrali RS 485
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego