Seria SUB-D SUBCON-PLUS-PROFIB/... jest przeznaczona specjalnie do systemów PROFIBUS do 12 Mb/s. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączenie dochodzących i wychodzących kabli magistralnych. Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
Wtyk mag. D-SUB
2313672
Złącze wtykowe D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 90°, system magistrali: PROFIBUS DP o przepustowości maks. 12 Mbit/s, terminator włączany przełącznikiem suwakowym, przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; przyłącze zaciskowe IDC
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705CSA
ID dopuszczenia: 2437602UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705cUL Recognized
ID dopuszczenia: E238705CSA
ID dopuszczenia: 2437602Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadaje się do wszystkich popularnych przewodów Fast Connect PROFIBUS i przewodów magistrali RS 485