Seria SUB-D SUBCON-PLUS-PROFIB/... jest przeznaczona specjalnie do systemów PROFIBUS do 12 Mb/s. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączenie dochodzących i wychodzących kabli magistralnych. Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
Wtyk mag. D-SUB
2313698
Złącze wtykowe D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 90°, system magistrali: PROFIBUS DP o przepustowości maks. 12 Mbit/s, terminator włączany przełącznikiem suwakowym, przyporządkowanie. pinów: 3, 5, 6, 8; złączka szynowa z zaciskami śrubowymi
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Wtyki danych |
| MTTF | 6706 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 1817 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 155 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Przyporządkowanie pinów | 3, 5, 6, 8 |
| Napięcie probiercze | 50 V |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,025 W |
| Napięcie znamionowe UN | 5 V AC/DC |
| Prąd znamionowy IN | 100 mA |
| Moment dokręcania | ... 1,2 Nm |
| Przyłącze wtykowe D-SUB | |
| Rodzaj przyłącza | wtyk D-SUB |
| Przyłącze dla płytki drukowanej | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 5 mm |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1 mm² |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 26 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 16 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 26 |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 18 |
| Moment dokręcania | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| System magistrali | PROFIBUS DP |
| Sygnał | PROFIBUS |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 16,8 mm |
| Wysokość | 34,8 mm |
| Długość | 72 mm |
| Kolor (Obudowa) | białe aluminium (RAL 9006) |
| Materiał (Obudowa) | ABS (metalizowany) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 7,6 mm ... 8,4 mm (Wchodząca szyna magistrali) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
| Śruby mocujące | 4-40 UNC |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 15g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF15ATEX2744348X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| UKEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | VDMA 24364:2018-05 |
| Numer artykułu | 2313698 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNC531 |
| Klucz produktu | DNC531 |
| GTIN | 4046356514163 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 34,66 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e341ecff-3ee9-41a8-98c3-d23b10b8078c |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 6,993 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
QUICK WIREFOX 6 - Szczypce do ściągania izolacji 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Narzędzie do zdejmowania izolacji 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Przewód magistrali 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
SZK PH1 VDE - Wkrętak 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Wtyk mag. D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Wtyk mag. D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Wtyk mag. D-SUB 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Wtyk mag. D-SUB 2313672
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Terminator 2702636
Korzyści
Nadaje się do wszystkich popularnych przewodów Fast Connect PROFIBUS i przewodów magistrali RS 485
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław