IB IL IFS-MA-PAC - Moduł komunikacyjny
2692720

Urządzenie nadrzędne magistrali systemowej Inline, do podłączania magistrali systemu Interface, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole na opis)

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Rejestracja i wydawanie do 31 wartości pomiarowych i 16 wielkości nastawczych
Proste dołączenie maksymalnie 8 modułów INTERFACE EMM i EEM od oprogramowania układowego 1.03
Łatwa parametryzacja, konfiguracja i diagnostyka za pośrednictwem DTM (Device Type Manager)
Interfejs szeregowy (port S) wraz z pamięcią przenośną do zabezpieczenia konfiguracji