Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Złącze pomiaru mocy Inline do bezpośredniego pomiaru prądów AC do 5 A, łącznie z prądem przewodu zerowego i napięcie poza kablowe do 400 V AC (faza/przewód zerowy) lub 690 V AC (faza/faza) kompletne z akcesoriami (wtyki i pola opisowe)