Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AXL F CNT2 INC2 1F - Moduł funkcyjny
2688093

Axioline F, Moduł funkcyjny, Wejścia licznikowe: 2, Wejście enkodera inkrementalnego: 2, nadajniki symetryczne zgodne z EIA-422 i niesymetryczne, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, Wyjścia cyfrowe: 2, 24 V DC, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

2 kanały, w każdym kanale do wyboru: funkcja licznika lub wyznaczanie pozycji za pomocą enkodera inkrementalnego
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 300 kHz (podłączony jeden kanał) lub 100 kHz (podłączone oba kanały)
Licznik 32/bitowy (do przodu i do tyłu)
Wysterowanie wyjścia w zależności od dwóch wartości granicznych
Licznik: sterowanie licznikiem (source) za pomocą wejścia sterującego (gate)
Licznik: liczenie jednorazowe lub okresowe
Odbiór sygnałów enkodera inkrementalnego: odbiór sygnałów cyfrowych z symetrycznych i niesymetrycznych enkoderów inkrementalnych
Odbiór sygnałów enkodera inkrementalnego: przetwarzanie sygnałów osi liniowych lub obrotowych
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia