EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfejs danych
2297620

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemu Interface do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFIBUS DP. Użytkownicy systemu Interface są połączeni z bramą sieciową za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN; łącznik T-BUS na szynę DIN jest dołączony.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

8 dowolnie parametryzowanych cyfrowych wejść i 4 wyjścia
Certyfikacja wg specyfikacji DPV1 (EN 50170)
Obsługa Fail Safe
Wyjścia cyfrowe do bezpośredniego wysterowania EMM...IFS (bieg w prawo/lewo)
Komunikacja poprzez TBUS z maks. 31 modułami EMM...IFS