Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka pomiaru mocy służy do analizy sieci prądu przemiennego. Można je stosować np. w rozdzielnicach do pomiaru prądu, napięcia i mocy oraz zniekształceń i wyższych harmonicznych. Złączki pomiaru mocy można używać w pięciu trybach pracy. W trybie pracy "Podstawowe wartości mierzone", złączka szynowa rejestruje zmienne sieci zasilań trójfazowych. Do parametrów sieci należy prąd fazowy, prąd przewodu neutralnego, napięcia fazowe i międzyfazowe, moc czynna, moc bierna i moc pozorna oraz współczynniki mocy faz, kierunki przepływu energii i częstotliwość. Mierzone i obliczane zmienne są obliczane zgodnie z normą DIN 40110 Część 1 i 2 (zmienne niesinusoidalne). W trybie pracy "Próbkowanie wartości pomiarowych", złączka szynowa rejestruje wartości aktualne (wartości próbkowane) sygnału pomiarowego. Ten tryb pomiaru służy do analizy kształtu krzywej sygnału pomiarowego. W trybie pracy "Zmierzone wartości prądu grzewczego" złączka szynowa monitoruje antywalencję. Prądy fazowe i napięcia są tutaj mierzone w celu wykrycia usterek na wczesnym etapie. W trybach pracy "Synchronizacja 1-fazowa lub 3-fazowa", złączka szynowa rejestruje zmierzone wartości, które mogą być wykorzystane do sterowania napięciem, prędkością i kątem fazowym generatora, tak aby można go było podłączyć do sieci.
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
Moduł funkcyjny
2700965
Złącze pomiaru mocy Inline do bezpośredniego pomiaru prądów AC do 5 A, łącznie z prądem przewodu zerowego i napięcie poza kablowe do 400 V AC (faza/przewód zerowy) lub 690 V AC (faza/faza) kompletne z akcesoriami (wtyki i pola opisowe)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 48,8 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 0C |
| Kod ID (dziesiętny) | 220 |
| Kod długości (dziesiętny) | 12 |
| Kanał danych procesowych | 192 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 24 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 24 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 4 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 28 Bajt |
| Telegram danych magistrali obiektowej (PROFIBUS) | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 29 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Kategoria pomiaru | CAT III 300 V / CAT II 400 V wg DIN EN 61010-1 i DIN EN 61010-2-030 |
| Pomiar: Prąd | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe prądu |
| Opis wejścia | Wykrywanie prądów I1 ... I3 i IN, do 6 A AC podłączane bezpośrednio |
| Liczba wejść | 4 |
| Zakres pomiarowy | 0 A AC ... 6 A AC |
| 0 A AC ... 1,2 A AC | |
| Prąd znamionowy IN | 5 A AC |
| 1 A AC | |
| Zakres prądu znamionowego | 0 A AC ... 5 A AC |
| 0 A AC ... 1 A AC | |
| Obciążenie | typ. 10 mΩ |
| Przeciążenie | 1,4-krotność stale; 150 A przez 10 ms |
| Tolerancja, względna | 0,25 % (od wartości znamionowej) |
| Szybkość odczytywania | 3200 samples/s |
| Długość przewodów | Maksymalna długość kabla jest ograniczona przez przekrój przewodu i przekładnik prądowy. Przekrój przewodu: maks. 1,5 mm² Należy przestrzegać tej maksymalnej wartości, nawet jeśli przekładnik prądowy dopuszcza większe przekroje przewodu w obwodzie wtórnym. Dzięki przekrojowi 1,5 mm² możliwe jest uzyskanie dłuższych kabli niż w przypadku mniejszych przekrojów. Rzeczywista długość kabla zależy również od tolerowanego błędu. Dlatego też należy rozsądnie dobierać długość kabla. Patrz „Wybór optymalnego przekładnika prądowego, przykład 2” i „Długości kabli przekładników prądowych” w instrukcji użytkowania UM PL IB IL PM 3P/N/EF-PAC. |
| Pomiar: napięcie | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe napięcia |
| Opis wejścia | Wykrywanie napięć fazowych U1 ... U3, dla napięć międzyfazowych do 690 V AC (faza/faza) możliwość bezpośredniego podłączenia |
| Liczba wejść | 3 |
| Zakres pomiarowy | 0 V AC ... 440 V AC (Przewód neutralny, niepołączony) |
| 0 V AC ... 760 V AC (Przewód-przewód, sprzężony) | |
| Zakres napięcia znamionowego | 0 V AC ... 400 V AC (Przewód neutralny, niepołączony) |
| 0 V AC ... 690 V AC (Przewód-przewód, sprzężony) | |
| Napięcie (N-G) | maks. 45 V |
| Częstotliwość sieci | 20 Hz ... 100 Hz |
| Przeciążenie | 1,2-krotność wartości znamionowej |
| Tolerancja, względna | 0,25 % (od wartości znamionowej) |
| Tolerancja, względna | 3200 samples/s |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Tryb pracy | Tryb danych procesowych z 12 słowami, PCP z 2 słowami |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Komunikaty diagnostyczne | Dwa przewody fazowe zamienione Komunikat o uszkodzeniu urządzenia peryferyjnego |
| Niepodłączony jeden przewód fazowy lub przerwanie ciągłości przewodu fazowego Komunikat o uszkodzeniu urządzenia peryferyjnego | |
| Uszkodzony obwód pomiarowy Komunikat o uszkodzeniu urządzenia peryferyjnego | |
| Przekroczony zakres wartości współczynników przetwornika Komunikat o uszkodzeniu urządzenia peryferyjnego | |
| Przekroczony zakres wartości innych ustawień Komunikat o uszkodzeniu urządzenia peryferyjnego | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III (do 300 V), II (do 400 V) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,7 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | typ. 130 mA |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 2g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2700965 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI165 |
| Klucz produktu | DRI165 |
| GTIN | 4046356665919 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 231,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 200 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
Produkty kompatybilne
-
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
4 wejścia, 0 A AC ... 5 A AC do prądu faz i prądu przewodu neutralnego
3 wejścia do napięć przewodów zewnętrznych do 690 V AC, możliwość bezpośredniego podłączenia
Dowolnie wyzwalana częstotliwość pomiaru
Analiza wyższych harmonicznych
Określanie wartości maksymalnych
Licznik godzin pracy
Licznik energii
Filtrowanie bimetalowe
Sterowanie szybkie
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław