Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 32, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis