IB IL CAN-MA-PAC - Moduł komunikacyjny
2700196

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Urządzenie nadrzędne CAN, do podłączania systemu magistrali CAN, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe)

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Protokół: Transparent Mode
Szybkość transmisji w magistrali CAN 250 kb/s
Najmniejszy typ danych: 1 bajt
Maksymalna szerokość danych 2 x 64 bajtów (= 128 bajt = 64 słowa)
Przełącznik DIP do ustawiania szerokości danych