Moduły Inline z przyrostkiem „2 MBD” w nazwie artykułu pracują z szybkością transmisji 2 Mbit/s. Te złączki szynowe zostały wycofane lub nie są już dostępne w asortymencie. Jeśli wymagana jest taka szybkość transmisji, należy skontaktować się z właściwym przedstawicielem firmy Phoenix Contact. Jeśli można pracować z szybkością transmisji 500 kb/s, jako zamiennik należy wybrać odpowiedni wariant bez przyrostka „2MBD” w nazwie artykułu. Należy pamiętać, że tylko standardowa szybkość transmisji może być używana w ramach stacji Inline.
IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC
-
Moduł analogowy
2878735
Inline, Złącza wejściowe dla czujników tensometrycznych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 Mbit/s, 2 wejścia szybkie, Technika przyłączeniowa 4- i 6-przewodowa, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 48,8 mm |
| Wysokość | 136 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 2 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 03 |
| Kod ID (dziesiętny) | 223 |
| Kod długości (dziesiętny) | 03 |
| Kanał danych procesowych | 48 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 6 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 6 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 2 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 32 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej (PROFIBUS) | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 15 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Analogowe | |
| Opis wejścia | kanały wejściowe do czujników tensometrycznych |
| Liczba wejść | 2 |
| Technika przyłączeniowa | 6- lub 4-żyłowe, ze skręconymi parami żył przewody ekranowane |
| napięcie różnicowe mostka Ud | Zakres pomiarowy ustalony przez wybór parametru i napięcie mostka |
| Napięcie mostka U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 15 bit + znak liczby |
| wartości znamionowe | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analogowe | |
| Opis wyjścia | Wyjście napięciowe |
| Liczba wyjść | 2 |
| Impedancja | > 58,3 Ω (typowe, dopuszczalna rezystancja całkowita DMS) |
| Napięcie wyjściowe | 5 V |
| 3,3 V | |
| Prąd wyjściowy | typ. 55 mA (dla UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (dla UV = 5 V) | |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| Tryb pracy | Tryb pracy z danymi procesu z 3 słowami, PCP z 1 słowem |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| 2 wejścia szybkie | |
| Technika przyłączeniowa 4- i 6-przewodowa | |
| Komunikaty diagnostyczne | Brak zasilania na UANA Komunikat o błędzie w danych procesowych |
| Brak lub zbyt niskie napięcie logiki UL Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. | |
| Błąd peryferiów Komunikat o błędzie w danych procesowych | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,25 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 110 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 32 mA (z maksymalnym obciążeniem 58,3 Ω przy UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (bez DMS) | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: logika / analogowe peryferia (izolator cyfrowy) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: uziom roboczy / analogowe peryferia (odcinek oddzielny) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: logika / uziom roboczy (odcinek oddzielny) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2878735 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI144 |
| Klucz produktu | DRI144 |
| GTIN | 4017918996437 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 226,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 190 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d61a25cb-640e-46a5-86e1-3d383d564322 |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
SKS 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3240210
-
AB/SKS - Uchwyt wspornika 3240224
-
AB-SK/E - Uchwyt wspornika 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
-
SK 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3025163
-
SCC 15-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019443
Korzyści
2 szybkie wejścia do czujników tensometrycznych
Podłączenie czujnika tensometrycznego w technice 6- i 4-przewodowej
Zasilanie czujników ze złączki, nie jest wymagane zasilanie zewnętrzne
Komunikacja do wyboru za pomocą danych procesu lub kanału parametru (PCP)
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Synchroniczna aktualizacja danych procesu
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław