Bramka magistrali jest przewidziana do sieci PROFINET. Bramka magistrali stanowi element łączący z systemem we/wy Axioline P i podłączonymi do niego przemysłowymi sygnałami we/wy. Do bramki magistrali można podłączyć do 63 modułów we/wy Axioline.
AXL P BK PN
-
Bramka magistrali
1132800
Axioline P, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, z modułem gniazda magistrali i wtykiem
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
PROFIBUS
ID dopuszczenia: Z10813IECEx
ID dopuszczenia: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
ID dopuszczenia: E196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
ID dopuszczenia: 2021122310114877cULus Listed
ID dopuszczenia: E196811Produkty kompatybilne
Korzyści
2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
PROFINET RT
Obsługuje redundancję systemów S2
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
Oprogramowanie sprzętowe można aktualizować za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki
Zakres roboczy w wysokich temperaturach