Jest to moduł we/wy Axioline P do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline P. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline P, aby przesyłać dane we/wy do bramki magistrali Axioline P, nadrzędnej w stosunku do stacji. Jako iskrobezpieczny moduł we/wy urządzenie to umożliwia bezpośrednie podłączenie iskrobezpiecznego we/wy obiektowego do złączek szynowych modułu. Moduł ma możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu. Cyfrowe parametry wyjściowe modułu 21 V DC i 60 mA pozwalają na podłączenie maks. czterech sterowanych magnetycznie cyfrowych sygnałów wyjściowych.
AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F
-
Moduł cyfrowy
1087078
Axioline P, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 4, 21 V, 60 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, Sterowanie elektromagnetyczne, iskrobezpieczne, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, z modułem gniazda magistrali i wtykiem
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E196811UL Listed
ID dopuszczenia: FIILE E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID dopuszczenia: 2025122316122298UKCA-EX
ID dopuszczenia: UL22UKEX2508XProdukty kompatybilne
Korzyści
Cztery cyfrowe sygnały sterujące 21 V DC – 60 mA z wyjścia do napędów magnetycznych
Wykonane iskrobezpiecznie wyjścia cyfrowe z połączeniem do strefy 1, strefy 0 lub dywizji 1
Zakres temperatury: -40°C ... +70°C
Możliwość podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu