IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - Moduł temperaturowy
2863915

Moduł wejść cyfrowych Inline, w komplecie z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 8 kanałów, RTD (oporowy czujnik temperatury), 2-, 3-przewodowy system przyłączania

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Typy czujników Pt, Ni, Cu, KTY wg DIN i SAMA
8 wejść do rezystancyjnych czujników temperatury i rezystorów liniowych do 20 kΩ
Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
Komunikacja do wyboru za pomocą danych procesu lub kanału parametru (PCP)
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Solidne wejścia, idealne do zastosowania w trudnym otoczeniu przemysłowym z oddziaływaniem elektromagnetycznym
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w trzech różnych formatach
Pomiar temperatury i rezystancji w zakresie milisekund
Wskaźniki statusu i diagnostyki