Managed Switch 2000 seria, 8 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozszerzony zakres temperatur
Switche Ethernetu przemysłowego – przemysłowe switche niezarządzalne i zarządzalne
Asortyment naszych switchy Ethernetu przemysłowego obejmuje switche zarządzalne i niezarządzalne z Gigabit, PoE i certyfikatem wg IEC 61850 do montażu na szynie DIN. Dzięki temu zachowasz elastyczność przy budowie wydajnych i bezpiecznych sieci również w trudnych warunkach otoczenia: porty miedziane i światłowodowe oraz funkcje redundancji umożliwiają elastyczne podłączanie systemów do sieci oraz łatwą segmentację sieci przemysłowej.
Zasilacz szerokozakresowy dla FL SWITCH 48... Przełączniki zarządzalne Duży zakres napięcia wejściowego od 90 V AC do 264 V AC i 88 V DC do 300 V DC.
Przełącznik ethernetowy, port czołowy 24 w formacie RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10, 100 lub 1000 Mb/s, ze sprzężeniem segmentów sieci o różnych szybkościach przesyłania danych, funkcja autokrosowania; instalacja w panelu wsuwanym 19 calowym (482 mm).
Switch zarządzalny z 24 portami SFP do 100/1000 Mbit/s, 4 gigabitowymi portami Combo HSR/PRP (10/100/1000 Mbit/s, przyłącze RJ45, 100/1000 Mbit/s, przyłącze SFP), temperatura robocza: -40 °C ... +85 °C, zasilacz: 24 V DC (wartość znamionowa)
Smart Ethernet Box do podłączania urządzeń końcowych PoE, cztery porty PoE, dwa porty Uplink (RJ45), wbudowany switch zarządzalny i ochrona przed przepięciami, napięcie zasilania 100 ... 240 V AC, montaż na ścianie lub na słupku
Unmanaged Switch 1000 seria, 8 Porty M12 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP65/IP66/IP67, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 75 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 57 V DC, Rozszerzony zakres temperatur
Dzięki FL SWITCH EP6400-PNLMNT przełączniki serii FL SWITCH EP6... są montowane bezpośrednio na płycie
Switch zarządzalny z 32 portami RJ45 dla 10/100/1000 Mbit/s i temperaturą roboczą -40°C ... +85°C, zasilacz 24 V DC (wartość znamionowa)
Moduł rozszerzeń, zawiera cztery porty SFP o prędkości 1/10 Gb/s. Powłoka ochronna umożliwiająca użytkowanie w trudnych warunkach.
Managed Switch 2000 seria, 7 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Zgodność z normą IEC 62443-4-2
Nowe produkty
Switche niezarządzalne
Przemysłowe switche niezarządzalne firmy Phoenix Contact wyróżniają się różną liczbą portów oraz wąską konstrukcją. W zależności od przeznaczenia oferujemy switche niezarządzalne o różnym zakresie funkcji.
- Do standardowych zastosowań: switche niezarządzalne serii 1000 wyróżniają się kompaktową konstrukcją i elastycznymi opcjami montażu. Wersje 1100 oferują dodatkowo szybkość transmisji w zakresie gigabitowym. Przy użyciu akcesoriów montażowych switch FL SWITCH 1000 można również zamontować płasko w szafie sterowniczej lub na ścianie.
- Do montażu obiektowego: serie 1600 i 1700 są szczególnie odporne na wpływy środowiska.
- W rozmiarze 19″: switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są idealne do użytku w centrach obliczeniowych i sterowniach.
- Z Power over Ethernet (PoE): switche niezarządzalne PoE serii 1000 umożliwiają przesyłanie energii i danych do maksymalnie ośmiu urządzeń za pomocą jednego kabla Ethernet.
Switche zarządzalne do uniwersalnych zastosowań w automatyce przemysłowej
Switche zarządzalne z rodzin 2000 i 5900 pozwalają na ekonomiczne zarządzanie siecią Ethernet dzięki prostemu uruchamianiu i szerokiej gamie wersji. Oprócz tego, że posiadają rozszerzone funkcje, umożliwiają one również komunikację za pośrednictwem światłowodów szklanych i są wyposażone w liczne funkcje bezpieczeństwa.
- Do montażu na szynie DIN: wersje 2000, 2100, 2200 i 2300 są montowane w klasyczny sposób na szynie DIN.
- W rozmiarze 19″: switche z rodziny 5900 nadają się do montażu w szafach i tworzą idealny interfejs między OT i IT.
- Z funkcją routingu: wersje NAT z rodziny 2000 zapewniają proste łączenie maszyn lub systemów o tym samym zakresie adresów IP z siecią nadrzędną. Łączą one funkcję przełączania i routingu w jednym urządzeniu na szynę DIN.
- Do instalacji obiektowej: dzięki stopniowi ochrony IP67 warianty 2600 i 2700 nadają się do użytku w obiekcie i są wyjątkowo kompaktowe i wytrzymałe.
Dostępne są również wybrane warianty obsługujące najnowsze standardy komunikacji:
- FL SWITCH TSN 2300 i FL SWITCH 5900 obsługują Time Sensitive Networking (TSN) do realizacji sieci Ethernet zdolnych do pracy w czasie rzeczywistym.
- Switch do Ethernetu jednoparowego obsługuje standard SPE 10 BASE-T1L, umożliwiając w ten sposób kompleksową komunikację opartą na protokole IP aż do poziomu obiektu.
- Dzięki switchowi Ethernet-APL można zapewnić bezpośrednie podłączanie gniazd ethernetowy dwużyłowych czujników lub urządzeń obiektowych w zastosowaniach technologii procesowej i obszarach zagrożonych wybuchem.
Switche zarządzalne do wysokich wymagań
Do zastosowań w infrastrukturze (krytycznej) dostępne są specjalne warianty switchy, które posiadają specjalne certyfikaty i spełniają standardy tej branży.
- Dla sektora energetycznego: modułowe switche Raptor zostały zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach branży infrastruktury krytycznej i sektora energetycznego. Oferują one bezpieczne, niezawodne i wydajne połączenia sieciowe w wymagających środowiskach, charakteryzują się rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa oraz posiadają certyfikat IEC 61850.
- Do zastosowań infrastrukturalnych: najlepszym wyborem są tutaj switche zarządzalne z serii 3000 i 4000. Łączą one w sobie rozbudowane funkcje dotyczące diagnostyki, wydajności i bezpieczeństwa.
- Do zastosowań PoE: do przesyłania danych i zasilania za pomocą tylko jednego kabla Ethernet dostępne są warianty PoE.
Oprogramowanie do zarządzania siecią
FL Network Manager upraszcza konfigurację i zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym
Oprogramowanie FL Network Manager umożliwia szybką i łatwą konfigurację sieci. Oprogramowanie pomaga przy następujących czynnościach:
- Skanowanie istniejącej sieci
- Nadanie adresów IP i konfiguracja urządzeń
- Jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń
- Obsługa pliku konfiguracyjnego
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Skrypty SNMP