FL Network Manager Proste uruchamianie sieci i monitorowanie urządzeń. Za pomocą oprogramowania do zarządzania siecią FL Network Manager Basic można bardzo łatwo uruchamiać switche zarządzalne, komponenty sieci WLAN i urządzenia zabezpieczające firmy Phoenix Contact. Ponadto można monitorować komponenty sieci i aktualizować oprogramowanie sprzętowe. Dzięki możliwości jednoczesnej konfiguracji wielu urządzeń można zaoszczędzić dużo czasu podczas tworzenia sieci Ethernet i administrowania nią.
Korzyści
- Wygodne przydzielanie adresów IP w sieci poprzez BOOTP, DHCP i DCP
- Prosta konfiguracja VLAN, nawet bez specjalistycznej wiedzy, dzięki kreatorowi konfiguracji VLAN
- Szybka konfiguracja wielu komponentów z konfiguracją wielu urządzeń
- Przegląd i diagnostyka wszystkich elementów sieci dzięki graficznemu wyświetlaniu topologii
- Szybka jednoczesna aktualizacja oprogramowania sprzętowego na wielu urządzeniach
- Bezpieczna komunikacja z komponentami sieci przez SNMPv3
Oprogramowanie FL Network Manager umożliwia szybką i łatwą konfigurację sieci. Pomaga przy następujących czynnościach:
Konfigurowane opcje skanowania w FL Network Manager
Skanowanie sieci – łatwe znajdowanie urządzeń
W istniejących sieciach za pomocą Network Manager można wczytywać urządzenia z wykorzystaniem różnych mechanizmów. Poza klasyczną metodą wyszukiwania w zakresie IP można zastosować również inne mechanizmy, np. DCP czy Broadcast SNMP.
Znalezione urządzenia są wyświetlane w czytelnej tabeli i jednym kliknięciem myszy można je przenieść do projektu.
Zmiana adresu IP w FL Network Manager
Nadanie adresów IP i konfiguracja urządzeń
Dzięki obsłudze różnych mechanizmów nadawania adresu IP (BootP, DHCP, DCP) można kilkoma kliknięciami myszy nadać adresy IP zarówno urządzeniom Ethernetu przemysłowego, jak i aplikacjom PROFINET i EtherNet/IP. Za pomocą adresów MAC urządzeń możliwe jest również planowanie nadawania adresów IP.
Komponenty sieci zintegrowane w projekcie można dokładnie skonfigurować. Ponadto istnieje możliwość komfortowej zmiany w tabeli typowych parametrów, takich jak adres IP, maska podsieci, adres bramki i nazwa urządzenia.
Kreator konfiguracji VLAN umożliwia wygodną konfigurację
Konfiguracja VLAN bez specjalistycznej wiedzy
Wybór urządzeń końcowych, które staną się członkami sieci VLAN jest łatwy do przeprowadzenia przy użyciu graficznej topologii sieci. Na podstawie dokonanego wyboru konfiguracje dla urządzeń końcowych i switchy są automatycznie generowane przez FL Network Manager, a następnie wdrażane w całym systemie. Walidacja konfiguracji VLAN przed jej rozesłaniem do urządzeń pozwala uniknąć przerw w komunikacji. Dzięki kreatorowi konfiguracji VLAN konfiguracja sieci VLAN jest więc możliwa nawet bez specjalistycznej wiedzy.
Tryb eksperta umożliwia również ręczną modyfikację automatycznie wygenerowanej konfiguracji VLAN. Obejmuje to między innymi dodawanie i usuwanie portów i urządzeń oraz zmianę priorytetów.
Załadowanie konfiguracji urządzeń za pomocą FL Network Manager
Łatwa obsługa plików konfiguracyjnych
Do szybkiej wymiany urządzeń lub stworzenia kopii zapasowej pliki konfiguracji można pobrać jednocześnie z wielu urządzeń dwoma kliknięciami myszy. Pliki są zapisywane z adresem IP i znacznikiem czasu, co umożliwia ich szybką identyfikację i archiwizację wersji.
Również wgranie plików konfiguracji na urządzenia odbywa się bardzo szybko:
- Wybór odpowiednich urządzeń
- Wybór funkcji „Załaduj plik konfiguracyjny na urządzenie”
- Wybór z folderu pliku na każde urządzenie i uruchomienie go jednym kliknięciem dla wszystkich
Wybór plików do aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą FL Network Manager
Jednoczesna aktualizacja oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń
Network Manager umożliwia jednoczesną aktualizację wszystkich urządzeń kilkoma kliknięciami. Oprogramowanie zawiera wszystkie niezbędne do tego funkcje, dlatego nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia.
- Zaznaczenie urządzeń
- Wybór plików oprogramowania sprzętowego
- Jednoczesne rozpoczęcie aktualizacji dla wszystkich urządzeń
Jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń
Jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń
Do ustawiania identycznych parametrów na różnych urządzeniach, np. aktywacji mechanizmów redundancji, oprogramowanie Network Manager udostępnia funkcję jednoczesnej konfiguracji wielu urządzeń. Kilkoma kliknięciami myszy można bardzo łatwo aktywować funkcję na dowolnej liczbie urządzeń w sieci.
Skrypty SNMP
Konfiguracja i diagnoza każdego urządzenia obsługującego SNMP
Do kompleksowej konfiguracji urządzeń można tworzyć skrypty SNMP. Skrypty te można zapisać i wykorzystać do kolejnych urządzeń również w późniejszym czasie. Dzięki temu można konfigurować i diagnozować każde urządzenie obsługujące protokół SNMP. Poza produktami infrastruktury sieci, takimi jak switche, punkty WLAN Access Point i ekstendery Ethernetowe, można konfigurować również stacje we/wy oraz zasilacze Phoenix Contact kompatybilne ze standardem Ethernet. Dzięki prostej składni i gotowym szablonom nie potrzeba do tego specjalistycznej wiedzy IT.
Topologia RSTP w FL Network Manager
Widok topologii ze zintegrowaną diagnostyką pierścieniową
Do wykrywania i obrazowania sieci Ethernet FL Network Manager obsługuje funkcję widoku topologii z diagnostyką pierścieniową. Topologia wykrywa komponenty infrastruktury sieciowej, urządzenia końcowe, połączenia VPN i architekturę NAT i pokazuje je na różnych widokach. Ponadto dostępne są widoki szczegółowe z parametrami diagnostyki do protokołów redundancyjnych, VLAN, PROFINET itd.