Switch Ethernet-APL Nowoczesna technologia transmisji Ethernet-APL umożliwia bezpośrednie podłączanie dwuprzewodowe do sieci Ethernet urządzeń obiektowych i czujników w obszarach Ex linii technologicznych. Dzięki switchowi Ethernet-APL można zintegrować czujniki i urządzenia obiektowe APL z istniejącą siecią Ethernet. W ten sposób zapewniasz bezpośredni dostęp do danych z poziomu obiektu.
Korzyści
- Bezpośredni dostęp do danych z czujników z poziomu obiektu
- Możliwe jest zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem i do transmisji danych na duże dystanse
- Niski nakład pracy na okablowanie, mniejsza złożoność
- Redukcja kosztów dzięki wykorzystaniu istniejącego okablowania magistrali obiektowej
- Oprócz funkcjonalności Ethernet-APL switch zarządzalny posiada funkcje FL SWITCH-2300
Technologia Ethernet-APL
Technologia Ethernet-APL Bezpośrednia integracja urządzeń obiektowych APL w przemyśle przetwórczym
Technologia Ethernet-APL umożliwia kompleksową komunikację opartą na protokole IP za pośrednictwem tylko jednej pary przewodów w strefach Ex linii technologicznych. Pozwala to na podłączenie czujników i urządzeń APL z poziomu obiektu bez dodatkowych bramek czy podsystemów.
APL to skrót od Advanced Physical Layer. Jest to zaawansowana warstwa fizyczna transmisji danych w sieciach Ethernet. Oprócz transmisji danych za pośrednictwem tylko jednej pary przewodów, technologia ta umożliwia również opcjonalne zasilanie na tej samej parze przewodów. Advanced Physical Layer wykorzystuje standard 10BASE-T1-L z normy IEEE 802.3cg w połączeniu ze standardem IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) i wspiera metody ochrony przeciwwybuchowej wraz z wykonaniem iskrobezpiecznym. Ethernet-APL nadaje się do obszarów zagrożonych wybuchem i transmisji danych z prędkością 10 Mbit/s na duże dystanse do 1000 m.
Właściwości produktu
Transmisja danych za pomocą tylko jednej pary przewodów ze switchem obiektowym APL
Ethernet do poziomu obiektu
Dzięki switchom obiektowym APL że nowoczesna technologia komunikacji Ethernet-APL jest łatwa w użyciu. Switch zarządzalny umożliwia wydajną i bezpieczną transmisję danych, oferując jednocześnie wysoką przepustowość i niskie opóźnienia.
Czujniki lub urządzenia APL są zintegrowane z poziomu obiektu bezpośrednio z istniejącą siecią Ethernet. Dane z poziomu obiektu są dostępne bezpośrednio. Podsystemy lub bramki nie są już potrzebne, co zmniejsza znacznie stopień złożoności sieci. Switch Ethernet-APL jest podstawą i prekursorem IIoT w automatyce procesowej.
Ethernet-APL umożliwia przesyłanie danych na duże odległości
Zasięg i prędkość
Switche zarządzalne APL mogą być stosowane zarówno w kompaktowych, jak i rozbudowanych systemach. Do dużych odległości jest stosowana topologia magistrali (trunk) i odgałęzienia (spur). Standard 10BASE-T1L umożliwia osiągnięcie zasięgu do 1000 m (odgałęzienia do 200 m) przy prędkości 10 Mbit/s. Oznacza to, że duże odległości są możliwe również w obszarach zagrożonych wybuchem.
Oczywiście switch zarządzalny umożliwia elastyczną konfigurację topologii sieci, co pozwala na realizację kompaktowych układów. Tutaj można zrezygnować z magistrali trunk, ponieważ switche APL mogą połączyć porty odgałęźne PLC bezpośrednio do standardowego Ethernetu.
Sprawdzone i przyszłościowe rozwiązanie w jednym urządzeniu
Sprawdzona platforma z przyszłościową technologią
Integrując switche Ethernet-APL z siecią przemysłową, można połączyć sprawdzone funkcjonalności z nowoczesną technologią komunikacyjną. Oprócz technologii Ethernet-APL, switch zarządzalny obsługuje wszystkie funkcje znanej serii FL SWITCH 2300. Switche zarządzalne posiadają zaawansowane funkcje redundancji lub zabezpieczeń, na przykład w celu realizacji nowoczesnych sieci.
Switch Ethernet-APL umożliwia wzmocnienie istniejącej infrastruktury sieciowej i przygotowanie się na wysokie wymagania coraz bardziej cyfrowego świata.
Switch Ethernet-APL Kliknij odpowiedni punkt, aby dowiedzieć się więcej
Ethernet-APL w liniach technologicznych
Zastosowania
Switche Ethernet-APL mogą być stosowane w kompaktowych systemach w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, a także w dużych systemach w przemyśle przetwórczym. Integracja switchy Ethernet-APL jest decydującym krokiem w kierunku zwiększenia wydajności i modernizacji istniejących systemów.
Switche zarządzalne zostały stworzone specjalnie do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Oznacza to, że spełniają one wysokie wymagania odpowiednio dla strefy 1 i 2 lub division 2. Solidna konstrukcja i stopnie ochrony zapewniają niezawodne działanie urządzeń nawet w szczególnie wymagających warunkach.
Przegląd produktów
Zarządzalny switch obiektowy APL
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field | |
| Porty APL | 24 x 10BASE-T1L |
| Dodatkowe porty | 2 x RJ45 i 2 x SFP |
| Klasa mocy | Klasa mocy A i klasa B |
| Napięcie zasilania | 22 V DC ... 30 V DC |
| Zakres temperatury | -40°C ... 70°C |
| Właściwości switcha zarządzalnego | Funkcje QoS w czasie rzeczywistym, redundancji i bezpieczeństwa |
| Interfejs zarządzania | Web, SNMP, CLI, PROFINET device |
| Nr art. | 1384244 |
| Do produktu |