FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
Switch obiektowy Ethernet-APL + PROFIBUS PA z 24 portami, montowany w strefie 2, porty APL Ex „ia”, 4 porty Uplink
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 270 mm |
| Wysokość | 215 mm |
| Głębokość | 127 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Materiał obudowy | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| PC |
| Sposób montażu | Montaż na płycie czołowej |
| Ethernet (RJ45) | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 2 (Porty RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | SFP |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Pełny dupleks |
| Szybkość transmisji | 100/1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Światłowód (LWL) |
| Zasięg transmisji | W zależności od zastosowanego modułu SFP |
| Liczba kanałów | 2 (Porty SFP) |
| Ethernet (APL) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | APL, pełny dupleks |
| Szybkość transmisji | 10 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Liczba kanałów | 24 (Porty APL) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Wskazówka | Każdy port konfigurowalny za pomocą oprogramowania |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≥ 9,6 V DC |
| Prąd wyjściowy | ≥ 55,56 mA |
| Moc wyjściowa | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasa B, długość 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Wskazówka | Każdy port konfigurowalny za pomocą oprogramowania |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≥ 8,9 V DC |
| Prąd wyjściowy | ≤ 100 mA |
| Moc wyjściowa | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasa B, długość 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Wskazówka | Każdy port konfigurowalny za pomocą oprogramowania |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≥ 8,9 V DC |
| Prąd wyjściowy | ≥ 84 mA |
| Moc wyjściowa | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klasa B, długość 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Wskazówka | Każdy port konfigurowalny za pomocą oprogramowania |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≥ 9,52 V DC |
| Prąd wyjściowy | ≥ 95 mA |
| Moc wyjściowa | ≤ 0,845 W |
| Rodzina produktów | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 19,62 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 11,6 Lata (Standard SN 29500, temperatura 70°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości szczególne | PROFIBUS PA field switch |
| Możliwość montażu w strefie 2 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Cztery porty Uplink | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (8 klas priorytetu) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Priorytetyzacja portu | |
| VLAN (do 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Parametryzowanie IP | Client DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (na bazie wtyczek. na bazie portów) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabela adresów MAC | 8k |
| Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS) |
| Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundacyjne | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundancja systemowa S2 PROFINET | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Pobór prądu | 5,75 A |
| Pobór mocy | 25 W (Praca bez obciążenia) |
| maks. 63 W (24 porty klasy A przy maksymalnym obciążeniu (napięcie zasilania 22 V DC przy 70°C)) | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 50 W (24 porty klasy A przy maksymalnym obciążeniu (napięcie zasilania 22 V DC przy 70°C)) |
| Odcinek próbny | Napięcie zasilania/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Odgałęzienia / ziemia (obudowa) 500 V ACrms | |
| Blok odgałęzienia / blok odgałęzienia 500 V ACrms | |
| Zasilanie / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Zasilanie / SFP 1500 V ACrms | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 22 V DC ... 30 V DC (redundantny) |
| Pobór prądu maksymalny | 5,75 A |
| Pobór prądu | 5,75 A |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (poziome) |
| -40 °C ... 60 °C (pionowe) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | 2000 m (maksymalnie) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certyfikat | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certyfikat | IECEx UL 23.0028X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Ind. Cont. Eq. E238705 również wymienione |
| Ind. Cont. Eq. dla obszarów niebezpiecznych E196811 | |
| Instalacja w: Klasa I, Dział 2, Grupy A, B, C, D T4 | |
| Wykonanie iskrobezpieczne dla: Klasa I, Dyw. 2, grupy A, B, C, D; Klasa II, grupy E, F, G; Klasa III; [Ex ia] Haz. Obszar | |
| Klasa I, strefa 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Oznaczanie | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 13,23 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 279,38 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 1,66 W |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V |
| A, B / IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, klasa III: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, klasa III: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2,6 mH |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE (wymagania testowe dla NE 21, IEC 61326-7 również uwzględnione zgodnie ze specyfikacjami APL EMC) |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium A, ±6 kV wyładowanie na styku, ±8 kV wyładowanie w powietrzu |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A, natężenie pola: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium A, przewody zasilania: ±2 kV, przewody do sygnałów/danych: 1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium A, kabel zasilający L-PE ±1 kV; kabel zasilający N-PE ±1 kV; ekranowane linie sygnałowe I/O ±1 kV dla urządzeń z metalową obudową | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (zmienne zakłócające asymetrię) Kryterium A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (Emisja zakłóceń) Klasa A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Numer artykułu | 1384244 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN128 |
| Klucz produktu | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5 833,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5 334,5 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL SFP FX - Moduł medialny 2891081
-
FL SFP LX - Moduł medialny 2891767
-
FL SFP SX - Moduł medialny 2891754
-
FL SFP SX2 - Moduł medialny 2702397
-
FL SFP FX SM - Moduł medialny 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Moduł medialny 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć 1635587
Korzyści
Sześć grup izolacji czterech linii odgałęźnych
Nadmiarowe połączenia zasilania
Switch zarządzalny APL
Odgórne zakończenie okablowania
Switch zarządzalny PROFINET
Dynamiczna rekonfiguracja
Zdolność proxy
Ustanawia połączenia z urządzeniami Ex ia w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 1/0 przy użyciu 2-WISE, iskrobezpiecznej koncepcji magistrali obiektowej lub iskrobezpiecznych parametrów jednostki
Globalne dopuszczenia
Redundancja systemowa rezerwy minutowej i S2 PROFINET
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław