TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć
1635592

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym wskaźnikiem statusu trzech żył sygnałowych. Do zastosowań HF. Układ ochronny wyłącznie z iskiernikami gazowymi. Do użytku w dwuprzewodowych systemach Ethernet z ekranem kabla do 10 Mbit/s (SPE). Dopuszczenie EX e do strefy 2. W obwodach związanych z bezpieczeństwem zastosowanie do SIL 3.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Zgodność ze specyfikacją zastosowania APL dzięki zoptymalizowanemu układowi ochronnemu
Łatwa integracja ekranowania dzięki trzeciemu poziomowi zaciskania na produkcie
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych