SSA 3-6
-
Połączenie ekranu
2839295
Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm2, kolor: czarny
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż dzięki zintegrowanemu połączeniu ekranu
Dobre połączenie ekranu z produktem dzięki krótkiemu przewodowi łączącemu
Szeroka strefa wpięcia kabla dzięki sprężynowemu połączeniu ekranu
Łatwe oznakowanie dzięki zintegrowanemu polu na opis