ZBF 6 CUS
-
Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0825027
Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały (RAL 9010), opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.