TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć
1635587

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym wskaźnikiem statusu do 3-żyłowego obwodu sygnałowego Ex i. Do zastosowań HF. Układ ochronny wyłącznie z iskiernikami gazowymi. Do stosowania w dwuprzewodowych systemach Ethernet z ekranem kabla (APL, 2-WISE) oraz w systemie magistrali obiektowej (np. PROFIBUS PA) zgodnie z koncepcją FISCO. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Szczegóły produktu









Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Zgodność ze specyfikacją zastosowania APL dzięki zoptymalizowanemu układowi ochronnemu
Łatwa integracja ekranowania dzięki trzeciemu poziomowi zaciskania na produkcie
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych