TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika
1635593

Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module na trzy lub cztery żyły sygnałowe. Układ ochronny wyłącznie z iskiernikami gazowymi. Napięcie znamionowe: 24 V DC. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Szczegóły produktu









Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych