Switche Ethernetu przemysłowego – przemysłowe switche niezarządzalne i zarządzalne

Switche Ethernetu przemysłowego – przemysłowe switche niezarządzalne i zarządzalne

Asortyment naszych switchy Ethernetu przemysłowego obejmuje switche zarządzalne i niezarządzalne z Gigabit, PoE i certyfikatem wg IEC 61850 do montażu na szynie DIN. Dzięki temu zachowasz elastyczność przy budowie wydajnych i bezpiecznych sieci również w trudnych warunkach otoczenia: porty miedziane i światłowodowe oraz funkcje redundancji umożliwiają elastyczne podłączanie systemów do sieci oraz łatwą segmentację sieci przemysłowej.

Go to Product Detail Page for item 2702334
FL SWITCH 2204-2TC-2SFX - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2204-2TC-2SFX - Industrial Ethernet Switch
2702334

Managed Switch 2000 seria, 4 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty SFP 100 Mb/s, 2 Combo-Ports 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Zgodność z normą IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1089134
FL SWITCH 2508 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2508 PN - Industrial Ethernet Switch
1089134

Managed Switch 2000 seria, 8 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Fabrycznie ustawiony tryb PROFINET, diody sygnalizacji stanu PROFINET, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Zgodność z normą IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1088856
FL SWITCH 2512-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2512-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1088856

Managed Switch 2000 seria, 12 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Zgodność z normą IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1089139
FL SWITCH 2414-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2414-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
1089139

Managed Switch 2000 seria, 14 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty SFP 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Fabrycznie ustawiony tryb PROFINET, diody sygnalizacji stanu PROFINET, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Zgodność z normą IEC 62443-4-2

Nowe produkty

Switche zarządzalne w formacie 19"
Switche zarządzalne do wymagającego otoczenia
Switch Ethernet-APL
Switche niezarządzalne PoE
Switch niezarządzalny w formacie REG
Switche Raptor
Switche zarządzalne TSN

Switche zarządzalne w formacie 19"

Wysoka gęstość portów dla sieci konwergentnych

Nowa seria FL SWITCH 5900 oferuje wysoką wydajność transmisji danych, rozbudowane funkcje bezpieczeństwa i nowoczesne mechanizmy TSN. Switche zarządzalne w formacie 19" z elastycznymi opcjami portów to nowatorskie rozwiązanie dla wymagających sieci przemysłowych.

Najważniejsze cechy

  • Switch backbone 19" z dużą gęstością portów i elastycznymi opcjami portów
  • Zestaw funkcji TSN z precyzyjną synchronizacją czasu
  • Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa
  • Kompatybilność z popularnymi switchami zarządzalnymi serii 2000
  • Opcjonalne zasilanie redundancyjne

Korzyści

  • Solidne, wysoce dostępne i bezpieczne rozwiązania sieciowe
  • Szerokie możliwości tworzenia aplikacji krytycznych pod względem czasu
  • Łatwe i szybkie uruchomienie
  • Szeroka gama wariantów spełniających wysokie wymagania
  • Szybka i efektywna transmisja danych

Wytrzymałe switche zarządzalne

Idealne do wymagającego otoczenia

Switche drugiej warstwy z portfolio Raptor oferują niezawodne działanie nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Portfolio Raptor spełnia wysokie wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613, dzięki czemu nadaje się idealnie do zastosowań w infrastrukturze krytycznej.

Najważniejsze cechy

  • Zaawansowana funkcjonalność warstwy 2
  • Wysoka prędkość dzięki obsłudze gigabit
  • Rozszerzony zakres temperatury (-40°C...+70°C)
  • Duża gęstość portów

Korzyści

  • Niezawodne działanie nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki certyfikatom IEC 61850 i IEEE 1613
  • Elastyczne opcje instalacji dzięki montażowi w szafie rack 19" lub na szynie DIN
  • Szeroka gama wariantów zapewnia wszechstronne możliwości zastosowania

Switche Ethernet-APL dla przemysłu przetwórczego

Ethernet do poziomu obiektu

Ethernet-APL umożliwia bezpieczną i wydajną transmisję danych w przemyśle przetwórczym. Switch Ethernet-APL umożliwia włączenie czujników do sieci Ethernet poprzez dwużyłowe łącze ethernetowe. Dane z poziomu obiektu są dostępne bezpośrednio.

Najważniejsze cechy

  • Transmisja danych za pomocą tylko jednej pary przewodów
  • Możliwość używania w obszarach zagrożonych wybuchem (strefa 0, 1 i 2)
  • Transmisja na duże odległości: długość magistrali (trunk) do 1000 m, długość odgałęzienia (spur) do 200 m
  • Switch może również komunikować się z urządzeniami PROFIBUS PA
  • Duża liczba portów: łącznie 24 porty APL

Korzyści

  • Bezpośredni dostęp do danych z czujników z poziomu obiektu
  • Znaczne ułatwienie, ponieważ nie jest konieczne dodatkowe okablowanie
  • Mniejsza złożoność, ponieważ nie są już potrzebne podsystemy i bramki
  • Ekonomiczna modernizacja instalacji dzięki wykorzystaniu istniejącego okablowania magistrali obiektowej

Switche niezarządzalne PoE

Zasilanie PoE urządzeń obiektowych

Switche niezarządzalne Power over Ethernet (​PoE​) umożliwiają przesyłanie energii i danych do maks. ośmiu urządzeń jednym kablem Ethernet. Wybrane modele posiadają również porty SFP, które oferują dodatkową elastyczność w zależności od wymagań dotyczących odległości.

Najważniejsze cechy

  • Gigabitowe switche niezarządzalne zawierające do ośmiu portów PoE
  • Zgodność z IEEE 802.3 af / at / bt
  • Budżet mocy do 240 W
  • Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
  • Dostępny wariant o wysokim stopniu ochrony IP67

Korzyści

  • Priorytet przesyłania danych: większa stabilność sieci i dyspozycyjność systemu
  • Elastyczne możliwości zastosowania dzięki szerokiej gamie wariantów
  • Wysoka wydajność dla aplikacji o dużej przepustowości danych

Switche REG do instalacji budowlanych

Łatwa i zajmująca mało miejsca instalacja

Switche niezarządzalne w formacie REG mogą być zintegrowane bezpośrednio z szafami rozdzielczymi instalacji elektrycznej dzięki prostej i zajmującej niewiele miejsca instalacji. Budowanie sieci jest łatwe dzięki solidnym i wydajnym komponentom sieciowym.

Najważniejsze cechy

  • Format REG
  • Wersje PoE (Power over Ethernet) o mocy do 30 W na port
  • Obsługa energooszczędnego Ethernetu
  • Bardzo wysoka prędkość dzięki obsłudze Gigabit

Korzyści

  • Minimalne nakłady na instalację i zapotrzebowanie na miejsce dzięki formatowi REG
  • Redukcja niezbędnego okablowania: urządzenia przyłączeniowe zasilane bezpośrednio przez PoE
  • Szybkie uruchamianie metodą Plug and Play
  • Prosta obsługa, ponieważ nie jest niezbędna konfiguracja

Switche zarządzalne do wysokich wymagań

Zastosowanie w infrastrukturze krytycznej

Switche Raptor umożliwiają niezawodną i bezpieczną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia. Portfolio Raptor spełnia wysokie wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613. Przełączniki są idealne do zastosowań w infrastrukturze krytycznej i sieciach zasilania.

Najważniejsze cechy

  • Skalowalna platforma dla zmieniających się wymagań mocy i konfiguracji
  • Wysoka gęstość połączeń i zróżnicowany wybór modułów komunikacyjnych
  • Elastyczne opcje montażu w standardowej szafie 19” lub na szynie DIN

Korzyści

  • Niezawodne switche zarządzalne spełniające wysokie wymagania infrastruktury krytycznej
  • Wysoka wydajność pracy, nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki certyfikatom IEC 61850 i IEEE 1613
  • Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa do zabezpieczania sieci infrastruktury krytycznej

Switche zarządzalne TSN

Sieci Ethernet czasu rzeczywistego

Switche zarządzalne TSN umożliwiają tworzenie aplikacji o precyzyjnej synchronizacji czasu. W ten sposób zapewnia się komunikację w czasie rzeczywistym oraz zwiększoną dyspozycyjność w sieciach automatyki przemysłowej. Nowe warianty z połączeniem światłowodowym są już dostępne.

Najważniejsze cechy

  • Precyzyjna synchronizacja czasowa (IEEE 801.2AS i IEEE 1588v2) i Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Obsługa profilu TSN CC-Link IE
  • Zarządzanie streamem przez PROFINET
  • Posiada wszystkie sprawdzone funkcje FL SWITCH 2300

Korzyści

  • Switche TSN zwiększają wydajność, odporność i dostępność sieci przemysłowych
  • Szerokie nowe możliwości tworzenia aplikacji krytycznych pod względem czasu
  • Może być używany w klasycznych aplikacjach, bez konieczności wymiany urządzenia przy przyszłym wprowadzeniu TSN

Switche niezarządzalne


Przemysłowe switche niezarządzalne firmy Phoenix Contact wyróżniają się różną liczbą portów oraz wąską konstrukcją. W zależności od przeznaczenia oferujemy switche niezarządzalne o różnym zakresie funkcji.

  • Do standardowych zastosowań: switche niezarządzalne serii 1000 wyróżniają się kompaktową konstrukcją i elastycznymi opcjami montażu. Wersje 1100 oferują dodatkowo szybkość transmisji w zakresie gigabitowym. Przy użyciu akcesoriów montażowych switch FL SWITCH 1000 można również zamontować płasko w szafie sterowniczej lub na ścianie.
  • Do montażu obiektowego: serie 1600 i 1700 są szczególnie odporne na wpływy środowiska.
  • W rozmiarze 19″: switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są idealne do użytku w centrach obliczeniowych i sterowniach.
  • Z Power over Ethernet (PoE): switche niezarządzalne PoE​ serii 1000 umożliwiają przesyłanie energii i danych do maksymalnie ośmiu urządzeń za pomocą jednego kabla Ethernet.

Switche zarządzalne do uniwersalnych zastosowań w automatyce przemysłowej


Switche zarządzalne z rodzin 2000 i 5900 pozwalają na ekonomiczne zarządzanie siecią Ethernet dzięki prostemu uruchamianiu i szerokiej gamie wersji. Oprócz tego, że posiadają rozszerzone funkcje, umożliwiają one również komunikację za pośrednictwem światłowodów szklanych i są wyposażone w liczne funkcje bezpieczeństwa.

  • Do montażu na szynie DIN: wersje 2000, 2100, 2200 i 2300 są montowane w klasyczny sposób na szynie DIN.
  • W rozmiarze 19″: switche z rodziny 5900 nadają się do montażu w szafach i tworzą idealny interfejs między OT i IT.
  • Z funkcją routingu: wersje NAT z rodziny 2000 zapewniają proste łączenie maszyn lub systemów o tym samym zakresie adresów IP z siecią nadrzędną. Łączą one funkcję przełączania i routingu w jednym urządzeniu na szynę DIN.
  • Do instalacji obiektowej: dzięki stopniowi ochrony IP67 warianty 2600 i 2700 nadają się do użytku w obiekcie i są wyjątkowo kompaktowe i wytrzymałe.

Dostępne są również wybrane warianty obsługujące najnowsze standardy komunikacji:

  • FL SWITCH TSN 2300 i FL SWITCH 5900 obsługują Time Sensitive Networking (TSN) do realizacji sieci Ethernet zdolnych do pracy w czasie rzeczywistym.
  • Switch do Ethernetu jednoparowego obsługuje standard SPE 10 BASE-T1L, umożliwiając w ten sposób kompleksową komunikację opartą na protokole IP aż do poziomu obiektu.
  • Dzięki switchowi Ethernet-APL można zapewnić bezpośrednie podłączanie gniazd ethernetowy dwużyłowych czujników lub urządzeń obiektowych w zastosowaniach technologii procesowej i obszarach zagrożonych wybuchem.

Switche zarządzalne do wysokich wymagań


Do zastosowań w infrastrukturze (krytycznej) dostępne są specjalne warianty switchy, które posiadają specjalne certyfikaty i spełniają standardy tej branży.

  • Dla sektora energetycznego: modułowe switche Raptor zostały zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach branży infrastruktury krytycznej i sektora energetycznego. Oferują one bezpieczne, niezawodne i wydajne połączenia sieciowe w wymagających środowiskach, charakteryzują się rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa oraz posiadają certyfikat IEC 61850.
  • Do zastosowań infrastrukturalnych: najlepszym wyborem są tutaj switche zarządzalne z serii 3000 i 4000. Łączą one w sobie rozbudowane funkcje dotyczące diagnostyki, wydajności i bezpieczeństwa.
  • Do zastosowań PoE: do przesyłania danych i zasilania za pomocą tylko jednego kabla Ethernet dostępne są warianty PoE.

Oprogramowanie do zarządzania siecią


FL Network Manager

FL Network Manager upraszcza konfigurację i zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym

Oprogramowanie FL Network Manager umożliwia szybką i łatwą konfigurację sieci. Oprogramowanie pomaga przy następujących czynnościach:

  • Skanowanie istniejącej sieci
  • Nadanie adresów IP i konfiguracja urządzeń
  • Jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń
  • Obsługa pliku konfiguracyjnego
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
  • Skrypty SNMP