Switche zarządzalne 3000 i 4000
Redundancja typu extended ring switchy 3000 i 4000 zapewnia krótkie czasy przełączania na wypadek błędu
Budowa wydajnych sieci
Switche zarządzalne serii 3000 i 4000 zapewniają wysoką niezawodność sieci. Dzięki redundancji typu extended ring zapewniają w razie błędu czasy przełączania wynoszące zaledwie 15 ms przy kilkuset switchy w pierścieniu. W celu uzyskania maksymalnej tolerancji błędu można połączyć ze sobą nawet trzy pierścienie. Możliwe są również pierścienie redundancyjne dualnie.
Do sterowania siecią switche umożliwiają tworzenie nawet 64 sieci VLAN, filtry multicast oraz metodę trunking. Seria 4000 oferuje dodatkowo dwa porty gigabitowe w wersji miedzianej, światłowodowej lub SFP do włączenia do nadrzędnej sieci.
Switche zarządzalne 3000 i 4000 oferują szereg mechanizmów bezpieczeństwa
Funkcje IT i funkcje bezpieczeństwa
Switche serii 3000 i 4000 obsługują szereg standardów IEEE i dlatego nadają się idealnie do zastosowania w wymagających sieciach. Ponadto oferują różne funkcje bezpieczeństwa do zabezpieczenia sieci:
- Konta użytkownika
- Bezpieczeństwo portów (24 adresy MAC/port)
- Uwierzytelnianie RADIUS IEEE 802.1x
- HTTPS
Interfejs zarządzania z poziomu przeglądarki jest prosty w obsłudze i oferuje różne role użytkownika
Komfortowa obsługa
Konfiguracja i diagnostyka switchy Ethernet jest możliwa za pomocą interfejsu zarządzanie z poziomu przeglądarki (Web Based Management), SNMP lub przez port szeregowy. Wygodny interfejs zarządzania z poziomu przeglądarki switchy zarządzalnych 3000 i 4000 umożliwia szczególnie komfortową obsługę. Możliwe do konfiguracji strony internetowe i role użytkownika zapewniają przejrzystość.
Wersje E switchy zarządzalnych 4000 nadają się do zastosowań zgodnie z normą IEC 61850-3 i IEEE 1613
Wersje do zastosowań wg IEC 61850/IEEE 1613
Wersje E 4800E (do szaf 19”) nadają się szczególnie do instalacji energetycznych. Spełniają wysokie wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613. Wersje te zapewniają niezawodną pracę przez całą dobę w ekstremalnych warunkach otoczenia. Jest to możliwe dzięki bardzo dużej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i elektrostatyczne, zwiększonemu zakresowi temperatur i ekstremalnej odporności na wstrząsy i wibracje.
Przegląd FL SWITCH 3000 i 4000
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s |
| Zestyk alarmowy | tak | tak |
| Zakres temperatury | -40°C … +75°C | -10°C … +60°C (w wybranych modelach) | -40°C … +75°C |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
| Napięcie zasilania | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Funkcje filtrowania | ||
| Quality of Service | tak | tak |
| VLAN | tak | tak |
| Multicast / IGMP snooping | tak | tak |
| Redundancja | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | tak | tak |
| Manager/klient MRP | nie / nie | nie / nie |
| Fast Ring Detection (FRD) | nie | nie |
| Large Tree Support | nie | nie |
| Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms | tak | tak |
Przegląd FL SWITCH 3000 i 4000
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Funkcje zarządzania | ||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | tak | tak |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | tak | tak |
| Address Conflict Detection (ACD) | nie | nie |
| Serwer DHCP | nie | nie |
| Command Line Interface (CLI) | nie | nie |
| Protokoły automatyzacyjne | ||
| Klasa zgodności PROFINET | A | A |
| Urządzenie PROFINET | nie | nie |
| EtherNet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | nie | nie |
| Dopuszczenia | ATEX, IECEx (wszystkie dopuszczenia w wybranych modelach) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (wszystkie dopuszczenia w wybranych modelach) |
| Do listy produktów | Do listy produktów |