FL SWITCH EP7232-LV - Industrial Ethernet Switch
1688991

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Managed Switch EP7000 seria, 32 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 85 °C, Zakres napięcia zasilania: 10 V DC ... 36 V DC, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe Lite
Przełącznik szafy serwerowej, 32 porty
Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2