FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Przełącznik ethernetowy, port czołowy 24 w formacie RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10, 100 lub 1000 Mb/s, ze sprzężeniem segmentów sieci o różnych szybkościach przesyłania danych, funkcja autokrosowania; instalacja w panelu wsuwanym 19 calowym (482 mm).

Szczegóły produktu









Korzyści

Wspomaga (2 Queues), Quality of Service (QoS)
Wspomaga ramki Jumbo (wielkość ramki do 9216 bajtów/ramkę)
Zakres zasilania elektrycznego 100 V AC ... 240 V AC przy 50/60 Hz
Wielkość tabeli adresów MAC wynosi 8192 (8k) rekordów
W dostawie dwa przewody zasilające. Dla ameryki północnej 3-biegunowy wtyk NEMA-5-15 (Typ A). Dla EEC przewód CEE 7/4 (Typ F)