Mjukvara för nätverkshantering

Automatisera med musen

Automatisera med musen

Effektiv mjukvara för styrning och administration av automation via Ethernet.

Tillbaka till Industrial Ethernet

Kategorier

Sökning i Mjukvara för nätverkshantering

Visa alla produkter i den här kategorin

Anläggningen konfigureras och övervakas intuitivt med mjukvaran från Phoenix Contact. Dessutom erbjuder vi omfattande lösningar för en effektiv användning av Ethernet-nätverk i automationsanläggningar.

Fördelarna

  • Enkel idrifttagning och övervakning av nätverket genom konfigurations- och hårdvaru-hantering
  • Snabb diagnos och felsökning med kontinuerlig kontroll av nätverksenheter
  • Enkel integrering av utrustning i OPC-baserad visualiseringsmjukvara och SNMP-OPC Server
  • Förkortade stillestånds- och avbrottstider tack vare kort reaktionstid i nätverket

Enkel idrifttagning och övervakning av nätverk – med FL NETWORK MANAGER

Förhandsvisning av FL NETWORK MANAGER  

FL NETWORK MANAGER underlättar konfigurationen och firmware-hanteringen

Med den nya programvaran för nätverkshantering FL Network Manager Basic kan du enkelt ta managed-switchar, WLAN-komponenter och Security Appliances från Phoenix Contact i drift. Dessutom kan du övervaka de här nätverkskomponenterna och uppdatera deras firmware. Multi device-konfigurationen gör att du sparar mycket tid vid konfiguration och användning av Ethernet-nätverket.

  • Uppdatera firmware på flera enheter snabbt och enkelt
  • IP-adressplanering för bekväm distribution av IP-adresser genom DCP, BOOTP, DHCP
  • Överblick över alla nätverkskomponenter genom nätverksskanning även för okända IP-adresser
  • Integrerad TFTP-, DHCP/BOOTP-server
  • Enkel konfiguration av många infrastrukturkomponenter med multi device-konfiguration
  • Säker kommunikation med nätverkskomponenterna via SNMPv3
  • Konfiguration av valfria SNMP-kompatibla enheter tack vare SNMP-skriptning

Konsistent kommunikation med OPC- och SNMP-protokoll

Användning av SNMP OPC-server  

SNMP- och OPC-programvara för konsistent kommunikation

Phoenix Contact erbjuder med FL SNMP OPC-servern en programvarulösning som stöder de standardiserade och därmed globalt användbara protokolltyperna OPC och SNMP. Programvaran möjliggör datautbyte med OPC-baserade visualiseringsprogramvaror och SNMP-automationskomponenter.  Därmed säkerställs kommunikationen mellan nätverkshanteringsverktygen, automationshårdvaran och visualiseringsprogrammen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


FL Network Manager

Översikt och mjukvarufunktioner


FL Network Manager

Hårdvaru-rollout och konfigurations-backup