Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Systemkomponenter och tillbehör för isolationsförstärkare

Systemkomponenter och tillbehör för isolationsförstärkare

Systemkomponenter och tillbehör skapar ett system av två produktfamiljer. Använd till exempel den modulära DIN-skenekontakten som flexibel systemlösning för energibryggning. DIN-skenekontakten gör det lättare att installera en systemexpansion eller att byta moduler även under löpande drift. Portföljen avrundas av fler tillbehör som t.ex. programmeringsadaptrar och genomgångsplintar.

Fördelar

  • Enkel energibryggning, systemexpansion eller modulbyte, även under löpande drift, med DIN-skenekontakten
  • Flexibla försörjningsmöjligheter: matning direkt vid modulen, via en matningsmodul eller via ett brett ingångsområdes systemströmförsörjning på 85 V AC … 264 V AC
  • Enkel anpassning till Pepperl+Fuchs-försörjningssystem för K-serien med Power-Rail-Adapter
  • Bekväm diagnostik med MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-modulen eller matnings- och felindikeringsmodulen MACX Analog
Grafisk representation av leveranskonceptet för MINI Analog Pro-isolationsförstärkare och -mätomvandlare

Flexibel matning

DIN-skenekontakten ger dig tre möjligheter för matning till enheter:

1. Direktmatning till modulen

  • Utan ytterligare tillbehör
  • För upp till 16*) MINI Analog Pro-moduler
  • För upp till 32*) MACX Analog-moduler

2. Matning via en likformig matningsmodul

  • Möjliggör även redundant matning och försörjningsövervakning
  • För upp till 115*) MINI Analog Pro-moduler
  • För upp till 80*) MACX Analog-moduler

3. Matning via systemets strömförsörjning

  • Möjliggör även redundant matning och försörjningsövervakning
  • För upp till 60*) MINI Analog Pro-moduler
  • För upp till 10*) MACX Analog-moduler

*) Det exakta antalet beror på strömförbrukningen för respektive modultyp. Du hittar information om beräkningen i vår matningshandbok i artikelns nedladdningsområde.

Grafisk representation av gruppfelmeddelandet Fault-Monitoring med hjälp av isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro

Bekväm diagnostik med gruppfelmeddelande Fault-Monitoring

Med gruppfelmeddelandet Fault-Monitoring tillhandahåller DIN-skenekontakten en modulär lösning för snabb felutvärdering i flerkanaliga applikationer. De två systemen MINI Analog Pro och MACX är kompatibla med varandra. Beroende på modultyp signaleras följande fel:
• Kabelbrott
• Kortslutning
• Strömavbrott
• Mätområdet över- eller underskridet (endast MINI Analog Pro)
• Fel på säkringen i matningsmodulen (endast MACX Analog)

E-paper
Signalkonditionering och explosionsskydd

Störningsfri och säker signalkonditionering, överföring och visualisering genom 3-vägs galvanisk isolation: Vårt produktutbud för signalkonditionering och explosionsskydd täcker alla uppgifter för störningsfri och säker signalöverföring, t.ex. NAMUR-isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, temperaturomvandlare, matningsisolatorer etc.

Öppna E-paper
Titelsidan till broschyren ”Signalkonditionering och explosionsskydd”