DIN-skenekontakt (TBUS), 5-polig, för bryggning av spänningsförsörjningen, kan snäppas fast på DIN-skenan NS 35/... enligt EN 60715
Systemkomponenter och tillbehör för isolationsförstärkare
Systemkomponenter och tillbehör skapar ett system av två produktfamiljer. Använd till exempel den modulära DIN-skenekontakten som flexibel systemlösning för energibryggning. DIN-skenekontakten gör det lättare att installera en systemexpansion eller att byta moduler även under löpande drift. Portföljen avrundas av fler tillbehör som t.ex. programmeringsadaptrar och genomgångsplintar.
Matarplint med jackbar anslutningsteknik används för matning av spänningsförsörjningen till T-kontakten. Övervakning av försörjningen möjlig i kombination med Fault Monitoring modul. Push-in-anslutningsteknik
Felövervakningsmodulen med jackbar anslutningsteknik används för utvärdering och indikering av samlingsfel i felövervakningssystemet och för övervakning av spänningsförsörjningen. Felindikering via brytande kontakt. Push-in-anslutningsteknik, standardkonfiguration
Primärswitchad strömförsörjning, QUINT POWER, skruvanslutning, DIN-skenemontage, enheter kan försörjas via DIN-skenekontakten TBUS, skyddslackering ingång: enfas, utgång: 24 V DC/2,5 A
DIN-skenekontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.
Åtta MINI Analog Pro isolationsförstärkare och mätomvandlare integreras snabbt och enkelt i ett Modbus/TCP-nätverk med en kommunikationsadapter.
Börvärdespotentiometer, för individuell inställning av börvärden, resistansvärde 10 kΩ
Genomgångsplint med jackbar anslutningsteknik för överföring av redan galvaniskt isolerade signaler. Skruvanslutningsteknik
Matarplint med jackbar anslutningsteknik används för matning av spänningsförsörjningen till T-kontakten. Övervakning av försörjningen möjlig i kombination med Fault Monitoring modul. Skruvanslutningsteknik
Matnings- och felmeddelandemodul med push-in-anslutning, inklusive tillhörande DIN-skenekontakt ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Fördelar
- Enkel energibryggning, systemexpansion eller modulbyte, även under löpande drift, med DIN-skenekontakten
- Flexibla försörjningsmöjligheter: matning direkt vid modulen, via en matningsmodul eller via ett brett ingångsområdes systemströmförsörjning på 85 V AC … 264 V AC
- Enkel anpassning till Pepperl+Fuchs-försörjningssystem för K-serien med Power-Rail-Adapter
- Bekväm diagnostik med MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-modulen eller matnings- och felindikeringsmodulen MACX Analog
Flexibel matning
DIN-skenekontakten ger dig tre möjligheter för matning till enheter:
1. Direktmatning till modulen
- Utan ytterligare tillbehör
- För upp till 16*) MINI Analog Pro-moduler
- För upp till 32*) MACX Analog-moduler
2. Matning via en likformig matningsmodul
- Möjliggör även redundant matning och försörjningsövervakning
- För upp till 115*) MINI Analog Pro-moduler
- För upp till 80*) MACX Analog-moduler
3. Matning via systemets strömförsörjning
- Möjliggör även redundant matning och försörjningsövervakning
- För upp till 60*) MINI Analog Pro-moduler
- För upp till 10*) MACX Analog-moduler
*) Det exakta antalet beror på strömförbrukningen för respektive modultyp. Du hittar information om beräkningen i vår matningshandbok i artikelns nedladdningsområde.
Bekväm diagnostik med gruppfelmeddelande Fault-Monitoring
Med gruppfelmeddelandet Fault-Monitoring tillhandahåller DIN-skenekontakten en modulär lösning för snabb felutvärdering i flerkanaliga applikationer. De två systemen MINI Analog Pro och MACX är kompatibla med varandra. Beroende på modultyp signaleras följande fel:
• Kabelbrott
• Kortslutning
• Strömavbrott
• Mätområdet över- eller underskridet (endast MINI Analog Pro)
• Fel på säkringen i matningsmodulen (endast MACX Analog)