QUINT-PS-100-240AC/48DC/ 5
-
Strömförsörjning
2866255
E-nummer:
5246070
E-nummer:
5246070
Strömförsörjning för DIN-skena, primärswitchad, 1-fas, utgång: 48 V DC / 5 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Ingångsspänningsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Ingångsspänningsområde DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Typ av matningsspänning | AC/DC |
Inkopplingsstötström | < 15 A (typisk) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | 1,5 A2s |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Frekvensområde DC | 0 Hz |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 50 ms (120 V AC) |
> 50 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | ca. 2,2 A (120 V AC) |
1,2 A (230 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 263 W |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 6,3 A (trög, intern) |
Tillåten försäkring | B10 B16 |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 10 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Verkningsgrad | > 91 % |
Nominell utspänning | 48 V DC ±1 % |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 40 V DC ... 56 V DC |
Märkutgångsström (IN) | 5 A (upp till 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A |
Maximal kapacitiv last | obegränsad |
Rippel | < 30 mVSS |
Uteffekt | 240 W |
Kopplingstoppar märklast | < 50 mVSS (20 MHz) |
Förlusteffekt tomgång maximal | 2 W |
Förlusteffekt märklast maximal | 24 W |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Signal: DC-OK, aktiv | |
Beskrivning av utgången | UOUT > 0,9 x UN: hög signal |
Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
Utgångsspänning | + 24 V DC |
Maximal inkopplingsström | ≤ 20 mA |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 40 mA |
Signal: DC-OK, potentialfri | |
Beskrivning av utgången | Reläkontakt, UOUT > 0,9 x UN: Tillsluten kontakt |
Kopplingsström maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Maximal inkopplingsström | ≤ 1 A |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 1 A |
Ingång | |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Utgång | |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Signaltyper | LED |
aktiv kopplingsutgång | |
Reläkontakt | |
Driftindikering | LED grön |
Signalutgång: DC-OK, aktiv | |
Statusindikering | LED "DC OK" grön |
Anvisningar för statusindikering | UOUT < 0,9 x UN: LED blinkar |
Signalutgång: DC-OK, potentialfri | |
Statusindikering | LED "DC OK" grön |
Anvisningar för statusindikering | UOUT < 0,9 x UN: LED blinkar |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV (Typprovning ) |
2 kV (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I (med PE-anslutning) |
Bredd | 85 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 125 mm |
Alternativ montering | |
Bredd | 122 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 88 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kapslingens utförande | AluNox (AlMg1) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Standard - Apparatsäkerhet | GS (provad säkerhet) |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
Standard - Transformatorers säkerhet | EN 61558-2-17 |
UL-godkännanden | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL/C-UL Listed UL 508 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
Artikelnr | 2866255 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPP14 |
Produktnyckel | CMPP14 |
GTIN | 4017918951191 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 466,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 300 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | TH |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge