PWT 35-800AC-FM
-
Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2
2800419
Åskledare- / mellanskydd, enl. typ 1/2 / klass I/II, för trefasiga strömförsörjningsnät med kombinerat dragna PE och N i en ledare (L1, PEN).
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | Montage: två 8 mm skruvar med 8 Nm på isolerad eller jordad yta |
Långvågstötström 2 ms enligt IEC 60099-4: 250 x 1,0 kA eller 500 x 0,5 kA. |
Produkttyp | Avledarkombination |
Produktfamilj | POWERTRAB |
IEC provklass | I / II |
T1 / T2 | |
EN typ | T1 / T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-C |
IT | |
Konstruktion | Inbyggnadsmodul |
Poltal | 1 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Märkspänning UN | 690 V AC |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | 2x brytande kontakt, 1-polig |
Driftspänning | 30 V AC |
30 V DC | |
Driftström | 1,5 A AC |
1,5 A DC | |
Försörjning: Statusindikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Driftström | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
Märkström | 10 mA AC/DC |
Nödvändig försäkring maximal | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
EMC-tålighet enligt IEC 61000-4-5 (tråd-tråd) | 1 kV |
EMC-tålighet enligt IEC 61000-4-5 (tråd-jord) | 6 kV |
Dubbel anslutningspunkt | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M6 |
Åtdragningsmoment | 8,5 Nm |
Avisoleringslängd | 24 mm |
Ledararea flexibel | 16 mm² ... 50 mm² |
Ledararea styv | 16 mm² ... 50 mm² |
Ledarare AWG | 6 ... 1/0 |
Anslutning skyddsjordledare | |
Anslutningstyp | Ringkabelsko |
Åtdragningsmoment | 20 Nm |
Ledararea flexibel | 16 mm² ... 95 mm² |
Ledararea styv | 16 mm² ... 95 mm² |
Ledarare AWG | 6 ... 3/0 |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,55 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Måttskiss |
|
Bredd | 56 mm |
Höjd | 191 mm |
Djup | 280 mm |
Delningsenhet | 3 MOD |
Färg | silverfärgad |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Materialets CTI-värde | 600 |
250 | |
Isolationsmaterial | PA/PC |
Materialgrupp | I (PA 6.6/PC) |
IIIa (PA 4.6) | |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | Aluminiumpressgjutning |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-PE |
Kraftriktning | 1L-PEN |
Märkspänning UN | 690 V AC |
554/960 V AC (TN-C) | |
690 V AC (IT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PE) | 800 V AC |
Nominell belastningsström IL | 150 A (seriellt genomkablage med 50 mm²) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 16 mVA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), laddning | 17,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 305 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE, toppvärde Iimp | 35 kA |
Följdström-släckförmåga lfi (L-PE) | 50 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 50 kA |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (vid In) |
≤ 2,5 kV (vid 20 kA) | |
≤ 2,3 kV (vid 10 kA) | |
≤ 2,2 kV (vid 5 kA) | |
≤ 2,1 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / withstand-läge) |
1500 V AC (5 s / withstand-läge) | |
Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 125 A (gG vid ≥35 mm²) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 400 A (gG vid 2x 50 mm²) |
800 A (aR (only up to Iimp = 25 kA)) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 55 °C (seriellt genomkablage ≥ 35 mm²) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - enligt GL) |
UL-specifikationer | |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 800 V AC |
Märkavledningsström In (L-G) | 20 kA |
Skyddsvägar | L-G |
Märkspänning | 690 V AC |
Energifördelningssystem | Single phase |
Märkfrekvens | 60 Hz |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-G) | 4370 V |
SPD-typ | 4CA |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 30 V AC |
Driftspänning DC | 30 V DC |
Driftström AC | 1,5 A AC |
Driftström DC | 1,5 A DC |
UL-anslutningsdata Dubbel anslutningspunkt | |
Åtdragningsmoment | 75 lbf-in. |
Ledarare AWG | 1/0 ... 6 |
UL-anslutningsdata Anslutning skyddsjordledare | |
Åtdragningsmoment | 175 lbf-in. |
Ledarare AWG | 3/0 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | Skruvmontering |
Artikelnr | 2800419 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1141 |
Produktnyckel | CL1141 |
GTIN | 4046356556156 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 500 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3 500 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | N,N-dimethylacetamide (CAS-nummer: 127-19-5) |
Lead (CAS-nummer: Ej tillämplig) | |
SCIP | eff15f00-e0d0-406e-83c0-24c622b568aa |
Kompatibla produkter
Fördelar
Kan användas i krävande industrimiljöer tack vare robust konstruktion
Universiell lösning för olika nätformer
Funktionsövervakning genom optisk statusindikering
Flerstegs statusövervakning vid fjärrindikeringskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge