TT-UK5/ 12DC - Överspänningsskydd
2794686

Radplint med finskydd mot överspänningar mellan våningsplan och DIN-skena, märkspänning: 12 V DC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 47 mm

Produktdetaljer







Kompatibla produkter