MKDSO 2,5/ 3-R RD - Kretskortsplint
2707039

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: MKDSO 2,5/..-R, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: röd, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikel med pinutgång på höger sida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Underhållsfri och vibrationssäker genom Reakdyn-principen eller fjädrande element
Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
Internationellt erkänd och beprövad skruvanslutning