Busskopplaren är avsedd för användning i ett PROFINET-nätverk. Busskopplaren utgör länken till Axioline F-I/O-systemet och de industriella I/O-signalerna som anslutits dit. Upp till 63 Axioline F-deltagare kan anslutas till bussanslutningen. Enhetsbeskrivningar för styrsystem från Phoenix Contact är en integrerad beståndsdel i Engineering-Tools PC Worx och PLCnext Engineer. För integrering av Axioline F-stationen i andra system för programmering står motsvarande GSDML-filer till förfogande. Dessa filer finns för nedladdning på: www.phoenixcontact.com/product/2701815
AXL F BK PN
-
Busskopplare
2701815
Axioline F, Bussanslutning, PROFINET, RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 20-2059154-PDAPROFINET
Godkännande-ID: Z10813cULus Listed
Godkännande-ID: E238705cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
Konformitet till PROFINET-specifikation V2.2
Stödjer PROFIsafe
PROFINET RT och IRT
Minimal cykeltid för PROFINET vid RT och IRT 250 µs
Firmware kan uppdateras
Löptiden i bussanslutningen är försumbar (närmare 0 µs)
Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca 10 μs
Webbaserad hantering
Stöder drift av Axioline Smart Elements
Stöder Diag+
Säker bearbetning av analoga värden med Safe AI och ytterligare komponenter