Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett EtherCAT®-nätverk. Den används för registrering av digitala signaler.
AXL E EC DI16 M12 6P
-
Digital modul
2701521
Axioline E, Digital inmatningsenhet, EtherCAT®, M12-kontakter, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Plastkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 60 mm |
Höjd | 185 mm |
Djup | 30,5 mm |
Borrhålsavstånd | 198,5 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Höjden är 212 mm inklusive fästklaffar. |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Kåpans material | Pocan® |
Färg | antracit |
EtherCAT® | |
Antal kanaler | 2 |
Anslutningstyp | M12-kontakter |
Information om anslutningsmetod | D-kodad |
Poltal | 4 |
Överföringshastighet | 100 MBit/s (med Autonegotiation) |
EtherCAT® | |
Apparattyp | EtherCAT®-SubDevice |
Systemspecifikt protokoll | Mailbox-protokoll CANopen over EtherCAT® |
Mailbox-protokoll File access over EtherCAT® | |
Specifikation | ETG.1000 V1.02 |
Digital: | |
Benämning ingång | Digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 och 3 |
Antal ingångar | 16 |
Anslutningstyp | M12-kontakter dubbelt ansluten |
Anslutningsteknik | 4-ledare |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
Ingångsmärkström vid UIN | typ. 3 mA |
Givarström per kanal | typ. 75 mA (från US) |
Givarsummaström | max. 1,2 A (per enhet) |
Ingångsfiltertid | < 1000 µs |
Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av sensorförsörjningen |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Axioline E |
Konstruktion | Stand-alone |
Speciella egenskaper | Plastkåpa |
Potentialer | |
Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
Strömförsörjning på US | max. 4 A |
Strömförbrukning från US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Försörjning: Modulelektronik och givare | |
Benämning | Försörjning av modulelektronik och givare (US) |
Anslutningstyp | M12 kontakt, T-kodad |
Poltal | 4 |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | typ. 190 mA ±15 % (vid 24 V DC) |
max. 12 A | |
Försörjning: Ställdon | |
Benämning | Försörjning för ställdon (UA) för ytterligare enheter |
Anslutningstyp | M12 kontakt, T-kodad |
Poltal | 4 |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | typ. 3 mA ±15 % (vid 24 V DC) |
max. 12 A | |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) / bussanslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 1) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / bussanslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningstyp | M12-kontakter |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP65/IP67 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | Väggmontering |
Monteringsplatta |
Artikelnr | 2701521 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRI7DE |
Produktnyckel | DRI7DE |
GTIN | 4046356763714 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 552,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 480 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
SCIP | 7aab783e-6b17-456d-b486-f404178239b2 |
Kompatibla produkter
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datakontakter 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Inskjutningsskylt 0830765
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Nätverkskabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Nätverkskabel 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Nätverkskabel 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Strömkabel 1424120
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Strömkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Strömkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Strömkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Strömkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Strömkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Strömkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Strömkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Strömkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Strömkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Strömkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Strömkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fördelare 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fördelare 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fördelare 1523968
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
Fördelar
Anslutning till EtherCAT®-nätverket med M12-kontakter (D-kodade)
Överföringshastighet 100 Mbit/s
Anslutning av digitala givare med M12 kontakter (A-kodade)
Diagnos- och statusindikeringar
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Skyddsklass IP65/67
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge