IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digital modul
2701009

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 2 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Godkänd för användning i säkerhetsanpassad segmentkrets