ILC 190 ETH 2TX - Styrsystem
2700527

Inline-Controller med Ethernet-gränssnitt för koppling till andra styrsystem resp. system och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3, komplett med anslutnings-stickkontakt och märkningsfält.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter




Fördelar

Flash File-system
Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
FTP-server
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)