FL WLAN EPA 5N - Trådlös modul
2700488

WLAN Ethernet Port Adapter, klient, WLAN 802.11 a/n, frekvens 5,15...5,25 GHz, IP65, anslutningar: M12 för 9...30 V DC, M12 för LAN, autocrossing, PROFINET- & PROFIsafe-anpassad, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, integrerad antenn

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Kapslingsklass IP65
Högsta säkerhet enligt IEEE 802.11i med AES-kryptering
Integrerad specialantenn (EPA)