MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - DC/DC-omvandlare
2320021

Använd följande artikel vid nya anläggningar: 1098676.
Primärswitchad MINI DC/DC-omvandlare för DIN-skenemontage, ingång: 12 - 24 V DC, utgång: 48 V DC/0,7 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Galvanisk isolation: För uppbyggnad av oberoende försörjningssystem
möjliggör omvandling till olika spänningsnivåer
Konstant spänning: Regenerera utgångsspänningen även vid slutet av långa ledningar