FK-MPT 0,5/10-3,5 BD:10-1SO - Kretskortsplint
1706623

Kretskortsplint, märkström: 4 A, märkspänning (III/2): 250 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal per rad: 10, artikelserie: FK-MPT 0,5/..-V, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n