K-5E - OE/010-C05/M40 F8 - Kabelkontakt plastingjuten
1620318

Kabelkontakt plastingjuten, serie: KSM, M40-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 2+3+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, kabellängd: 10 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras